PMX 소프트웨어 - 유연하고 편리한 사용
표준화된 소프트웨어 인터페이스를 통해 환경 설정, 제어 및 분석용의 모든 장치에 액세스가 가능합니다. 현재까지 스마트폰과 태블릿 PC에서만 알려진 완전히 새로운 소프트웨어와 제어기술이 테스트 및 계측 기술에 처음으로 사용되었습니다.
PMX 웹서버 - 디바이스에 통합됨
브라우저 기반의PMX 소프트웨어는 성능과 가용성에 새로운 표준을 설정했습니다. 복잡하고 오류발생이 쉬운 소프트웨어 설치는 이제 과거사입니다.
사용자와 관리자는 간편한 직관적인 제어의 이익을 얻고 있습니다. 해당 사용자 권리를 가진 3종류의 상이한 사용자 수준을 이용할 수 있어 PMX와 그 공정에 대한 액세스가 보장됩니다. 현대의 인터페이스는 단지 웹 브라우저 기반의 디스플레이와 제어장치만 필요로 하고 신속한 평가용 생산 데이터 액세스 및 점검과 보수유지에 사용 가능합니다. 이더넷 기술과 인터넷으로 이제 원격 보수유지 부문의 비용 절감도 가능합니다.
catman를 이용한 계측 데이터 분석과 품질 보장
catman는 계측 엔지니어를 위한 전문가용 도구로 확장 가능 센서나 데이터베이스를 이용해 매개변수화를 몇 초 이내에 지원합니다. 또한 통합된TEDS 편집기를 통해 TEDS 칩이 달린 센서에 TEDS 데이터 작성과 그 센서에서 읽어오기가 가능합니다.
또한, catman는 개인 사용자와 시각화 수준 구축을 용이하게 하고 포괄적인 분석 옵션을 제공합니다. 테스트와 계측 업무용 시작과 종료 조건에 대한 도표 방식의 매개변수화가 간편하게 이뤄집니다. 계측된 데이터는 언제든 품질 보장과 분석을 위해 BIN, RPCIII, MAT, ASCII 또는 XLS 등 다른 형식으로 저장될 수 있습니다.
PMX 드라이버 패키지
테스트 및 계측 장비를 복잡한 시스템에서 사용할 경우, PMX를 전체 시스템이나 PMX 드라이버 패키지를 통해 LabVIEWTM* 또는 .NET API (C++, C#, VB.NET)를 사용하는 전매 소프트웨어에 통합될 수 있습니다. 전 세계가 이 소프트웨어 도구를 사용하며 이 도구를 통해 사용자 별로 솔루션을 편리하고 효율적으로 프로그래밍 및 유지가 가능합니다.
* LabVIEW는 내셔날인스트루먼트의 제품입니다.
Product literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
| PMX - 數據表 | Chinese | |||
| PMX - Caractéristiques techniques | French | |||
| PMX - Data Sheet | English | |||
| PMX - Datenblatt | German | |||
| PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
| PMX - Hoja de características | Spanish | |||
| PMX - Prospetto dati | Italian | |||
| PMX - Технический паспорт | Russian | |||
| PMX - データシート | Japanese | |||
| 브로슈어 | ||||
| PMX - Brochure | English | |||
| PMX - 브로셔 | Korean | |||
| PMX - 小冊 | Chinese | |||
| PMX - Brochure | French | |||
| PMX - Broschüre | German | |||
| PMX - Folheto | Portuguese | |||
| PMX - Folleto | Spanish | |||
| PMX - Opuscolo | Italian | |||
| PMX - брошюра | Russian | |||
| PMX - ブローシャー | Japanese | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| PMX - Bedienungsanleitung | German | |||
| PMX - Operating Manual | English | |||
| 빠른 실행 가이드 | ||||
| PMX - Quick Start Guide | English, German | |||
| 안전 수칙 | ||||
| PMX - Safety Instructions | French, German, English | |||
| 인증서 | ||||
| PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
| PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| PMX - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| Tech Notes | ||||
|
PMX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. | 다국어 | |||