새로운 디지털 로드셀 새로운 디지털 로드셀 | HBM

중량선별기 제조업계, 신형 센서로 새로운 시장 세그먼트 개척

HBM, 동적 무게 측정을 위한 차세대 로드셀 소개 - 개별 솔루션, 난이도 높은 임무도 OK

 

 스트레인 게이지(strain gauge) 기술에 기반한 HBM의 혁신적 센서 개념은 중량계측기, 중량선별기, 포장기계 제조업체의 경쟁력 있는 신규 제품 라인 개발을 촉진합니다. 차세대 로드셀은 부품 원가 대폭 절감, 고정밀, 최강의 처리속도를 통해 동적 무게 측정 시장에 큰 반향을 일으켰습니다.

스트레인 게이지 기술(SG) 기반의 로드셀은 이제 정밀도와 처리속도가 크게 향상된 차세대 버전으로 탄생했습니다. 지금까지 흔히 사용되던 "전자기력 보상" 방식의 센서와 비교하여 HBM의 첨단 SG 로드셀은 가격을 최대 60%까지 낮춤으로써 특히 식품업계는 완전히 새로운 개념의 중량선별기, 중량계측기를 개발하여 신규 시장 세그먼트를 개척할 수 있게 되었습니다.

 

곧 출시될 HBM의 디지털 로드셀FIT7A 은 이러한 차세대 제품 시리즈 중 하나입니다. FIT7A은 이미 첫 번째 시제품 고객의 테스트가 끝났으며, 2015년 1월에 시장에 선보일 예정입니다. C4 정밀도 등급(최대 용량 10kg에서 표준편차 0.1g)의 신형 HBM 로드셀은 최신 패널 소프트웨어를 탑재하여 분당 최소 120회의 계측작업을 처리할 수 있습니다.

FIT7은 예전 버전(기계적 및 소프트웨어)과 100% 호환되므로 “구형” 기계/시스템의 성능 업그레이드가 매우 간단하고 비용이 적게 듭니다.

이처럼 새로운 면모는 생산성이 향상된 동적 무게 측정용 SG 로드셀의 한 가지 예에 불과합니다. "식품산업용 기계장치 제조업체는 특히 매우 특수한 요건을 원하는 경우가 많습니다. 따라서 HBM은 전체 제품 범위를 식품시장에 완벽히 맞게 개조하여 제공합니다"라고 HBM 북유럽시장 담당 세일즈엔지니어인 Henrik Bache Jensen은 말합니다.

예를 들어, HBM의 PW27 "무균 처리" 로드셀은 가장 엄격한 위생기준 조건의 보충(filling) 및 배칭(batching) 공정에 적합합니다. 특수설계된 PW27 로드셀은 세척이 간편하여 필링 기계의 정지시간을 단축시켜줍니다. 특히 까다로운 작업조건의 경우, HBM은 가장 높은 IP68과 IP69K 보호 등급의 PW15AH 로드셀도 제공합니다. PW15AH는 고압세척 공정도 견딜 수 있습니다.

"중량선별기의 성공 여부는 기계설계와 적정부품 사이의 상호작용에 달려 있습니다"라고 Henrik Bache Jensen은 설명합니다. 디지털 로드셀을 비롯한 각종 첨단 로드셀과 함께 HBM은 원가와 인건비를 안정적으로 관리하면서 차세대 중량선별기를 개발할 수 있는 적정 기준을 제공해 드립니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요
견적요청

HBK 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBK 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Green check mark Individual offer

Green check mark Technical advice

Green check mark Fast response