프리 와이어드 스트레인 게이지 프리 와이어드 스트레인 게이지 | HBM

프리 와이어드 스트레인 게이지: 빠르고 안전하며 편리한 사용

솔더링은 HBK에 맡기고 프리 와이어드 스트레인 게이지를 주문하여 잠재적인 오류 원인을 방지하십시오. 아래에서 다양한 케이블 구성으로 사용 가능한 RoHS 준수 스트레인 게이지에 대한 개요를 확인하십시오. 자주 주문되는 구성(“하이 러너”)은 재고에서 소량 완제품 (최대 10개의 스트레인 게이지를 포함하는 팩의 경우) 으로 제공됩니다. 덜 자주 주문되는 구성(“미드 러너”)은 어셈블리로 사용할 수 있으며 10일 이내에 소량 (최대 5개의 스트레인 게이지가 포함된 팩)으로 주문 완료 및 배송됩니다. 정기적으로 요청되지 않는 구성(“로우 러너”)의 배송 시간은 12주입니다.

HBM 스트레인 게이지는 현재의 RoHS 요구 사항을 준수하며, 스탠다드 커넥트 와이어를 보다 유연하고 사용하기 쉽게 만들기 위해 새로운 재료가 사용되었습니다. TPE 절연 케이블은 -40°C에서 120°C 사이의 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.

장점

  • 빠른 설치
  • 신뢰성 향상
  • 플루오로 폴리머 절연 스탠다드 와이어 (비 점착성)
  • 대부분의 재료에 대한 온도 보상
  • 케이블 길이 0.5m - 10m
  • 캔헤드 앰프 시스템용 RJ11 커넥터
  • 그리드 길이는 0.6mm에서 10mm까지입니다.  
  • 3선 및 4선 구성의 스트레인 게이지
  • 간단한 매개변수화 및 문서화를 위한 스티커

HBMShop에서 예약 가능 여부 및 가격 확인

Pre-wired strain gauges are available for the following materials:

  재질x (주문 번호)     
페라이트 강 (11.8ppm/K)1
알루미늄 (23ppm/K)3
오스테나이트계 강철 (16ppm/K)5
실리카/컴포지트 (0.5ppm/K)6

 


간소화된 문서화 및 파라미터화

측정점 문서화를 최적화하기 위해 각 스트레인 게이지에는 측정 지점 옆과 측정 앰프 근처에 부착할 수 있는 두 개의 스티커가 포함되어 있습니다. 측정 설정에서 직접 파라미터 정보를 활용할 수 있습니다.

  • 각 스트레인 게이지의 데이터 시트 에 직접 연결되는 QR 코드
  • 제품 및 생산 배치 번호
  • k 팩터 와 메모를 위한 추가 공간
  • 스캐너로 컴퓨터 보조 파라미터화 또는 문서화를 단순화하기 위해 개별 스트레인 게이지의 값​​​​​​​ 을 포함하는 QR 코드

참고: 새로 생산된 스트레인 게이지는 모두 스티커와 함께 제공되며, 기존 재고 스트레인 게이지에는 이 기능이 포함되지 않습니다.

자세히 보기


하이 러너:

가장 일반적인 측정 작업에 적합한 자주 요청되는 스트레인 게이지 구성을 하이 러너라고 합니다. 최대 10개의 스트레인 게이지가 포함된 팩의 경우 2일 이내에 재고를 확보할 수 있습니다. 재고가 충분하면 더 많은 수량을 신속하게 사용할 수 있습니다.

케이블과 50mm 불소중합체 절연 스탠다드 와이어가 있는 모든 스트레인 게이지는 4선 기술로 표준으로 설계되었습니다. 필요한 경우 이러한 제품을 3선 기술이 적용된 변형으로 주문할 수도 있습니다. 모든 버전에는 커넥터/플러그가 없는 개방형 케이블 끝이 있습니다.

  측정 그리드
[mm/inch]
캐리어
[mm/inch]
재료 온도
응답 적응
공칭 
저항 [Ω]
케이블 
 Typeabcd타입길이 [m] 
  1-LY41-1.5/120V11.5
0.06
1.2
0.047
7
0.276
5
0.197
11204-와이어1Buy online
1-LY41-3/350V33
0.118
2.6
0.102
10.9
0.43
5.9
0.232
13504-와이어3Buy online
1-LY41-6/120V16
0.236
2.8
0.11
13.9
0.547
5.9
0.232
11204-와이어1Buy online
1-LY41-6/350V16
0.236
2.8
0.11
13.9
0.547
5.9
0.232
13504-와이어1Buy online
1-LY41-6/350V36
0.236
2.8
0.11
13.9
0.547
5.9
0.232
13504-와이어3Buy online
1-LY41-10/350V110
0.394
5
0.197
18
0.709
8
0.315
13504-와이어1Buy online
1-LY11-1/350ZE1
0.04
2.5
0.098
3.8
0.15
3.5
0.138
13502-와이어0.05 (FEP
스탠다드 와이어)
Buy online
1-LY13-1/350ZE1
0.04
2.5
0.098
3.8
0.15
3.5
0.138
13502-와이어0.05 (FEP
스탠다드 와이어)
Buy online
1-CLY41-3/120ZE3
0.118
1.2
0.047
8
0.315
5
0.197
11202-와이어0.05 (FEP
스탠다드 와이어)
Buy online
1-CLY41-3/350ZE3
0.118
2.5
0.098
10.9
0.43
5.9
0.232
13502-와이어0.05 (FEP
스탠다드 와이어)
Buy online
1-CLY41-6/120ZE6
0.236
2.8
0.110
13.9
0.547
5.9
0.232
11202-와이어0.05 (FEP
스탠다드 와이어)
Buy online
1-CLY41-6/350ZE6
0.236
2.7
0.106
13.9
0.547
5.9
0.232
13502-와이어0.05 (FEP
스탠다드 와이어)
Buy online

 

  측정 그리드
[mm/inch]
캐리어
[mm/inch]
재료 온도
응답 적응
공칭 
저항 [Ω]
케이블
  Typeabcd타입길이 [m] 
1-LY91-1.5/350V31.5
0.06
2
0.078
6.6
0.26
4.7
0.185
13504-와이어3Buy online
1-CLY91-3/350ZE3
0.118
2
0.078
7
0.276
6.3
0.248
13502-와이어0.05 (FEP
온라인 구매)
Buy online

 

  측정 그리드
[mm/inch]
캐리어
[mm/inch]

재료 온도응답 적응

공칭
저항  [Ω]

케이블 
  타입abcd타입길이 [m] 
1-CDY41-6/350ZE6
0.236
3.2
0.126
10.7
0.421
9
0.354
13502-와이어0.05 (FEP
스탠다드 와이어)

Buy online

 

  측정 그리드
[mm/inch]
캐리어
[mm/inch]
재료 온도
응답 적응
공칭
저항
[Ω]
케이블 
  타입abcd타입길이 [m] 
1-TY11-6/
350V1
6
0.236
6
0.236
12
0.472
18
0.709
13504-와이어1Buy online
1-CXY31-3/
350ZE
3
0.118
3.3
0.13
10.9
0.429
7.6
0.299
13502-와이어0.05 (FEP
스탠다드 와이어)
Buy online
1-CXY31-6/
350ZE
6
0.236
6.5
0.256
12
0.472
18
0.709
13502-와이어0.05 (FEP
스탠다드 와이어)
Buy online

 

  측정 그리드
[mm/inch]
캐리어
[mm/inch]

재료 온도응답 적응

공칭
저항
[Ω]

케이블 
  타입abcd타입길이 [m] 
1-XY41-6/350H36
0.236
4.3
0.169
16
0.63
12.2
0.48
13503-와이어3Buy online
1-CXY41-3/350HE3
0.118
2.9
0.114
11
0.433
8
0.315
13503-와이어0.05 (FEP
스탠다드 와이어)
Buy online
1-CXY41-6/350HE6
0.236
4.3
0.169
16
0.63
12.2
0.48
13503-와이어0.05 (FEP
스탠다드 와이어)
Buy online

 

  측정 그리드
[mm/inch]
캐리어
[mm/inch]
재료 온도
응답 적응
공칭
저항

[Ω]
케이블 
  타입abcd타입길이 [m] 
1-RY81-3/
350V1
3
0.118
1.2
0.047
9.7
0.382
14.6
0.575
13504-와이어1Buy online
1-RY81-6/
350V1
6
0.236
2.8
0.11
13.1
0.516
22.9
0.902
13504-와이어1Buy online
1-CRY81-3/
350ZE
3
0.118
1.2
0.047
9.7
0.382
14.6
0.575
13502-와이어0.05 (FEP
스탠다드 와이어)
Buy online

 

  측정 그리드
[mm/inch]
캐리어
[mm/inch]
재료 온도
응답 적응
공칭
저항

[Ω]
케이블 
  타입abcd타입길이 [m] 
1-RY61-1.5/120R31.5
0.059
0.8
0.031
8
0.315
13.5
0.531
11204-와이어3Buy online
1-RY61-1.5/120K31.5
0.059
0.8
0.031
7.2
0.283
10.2
0.402
11204-와이어3Buy online

 

미드 러너:

케이블이 있는 스트레인 게이지는 항상 재고가 있으며 신속하게 마칠 수 있습니다.

리드 타임: 최대 5개의 스트레인 게이지가 포함된 팩의 경우 10일 이내.

 타입그리드 길이 측정
[mm/inch]
재료 온도
응답 적응
공칭
저항 
[Ω]
케이블플러그 
타입 길이 [m]
         
        K-CLY40.6; 1.5; 3; 6; 10; 20; 50
0.023; 0.059; 0.118; 0.236;
0.394; 0.787; 1.969
1; 3; 5; 6120; 3503-와이어;
4-와이어
0.5; 1; 2; 3; 5; 10없음;
RJ14; RJ45 
Buy online
K-CXY30.6; 1.5; 3; 6
0.023; 0.059; 0.118; 0.236
1120; 3503-와이어;
4-와이어
0.5; 1; 2; 3; 5; 10없음;
RJ14; RJ45
Buy online
K-CRY80.6; 1.5; 3; 6
0.023; 0.059; 0.118; 0.236
1120; 3503-와이어;
4-와이어
0.5; 1; 2; 3; 5; 10없음;
RJ14; RJ45
Buy online

 

로우 러너:

주문이 접수되면 생산이 시작되는 케이블이 있는 스트레인 게이지.

조립품을 사용할 수 없는 경우 12주의 배송 시간이 적용됩니다. 최대 3개의 스트레인 게이지가 포함된 최소 주문 수량 팩.

 타입측정 그리드 
길이 [mm/inch]
재료 온도
응답 적응
공칭 
저항 [Ω]
케이블 타입케이블 길이 [m]플러그 
   K-CLY91.5; 3
0.059; 0.118
1; 3; 5120; 3503-선식; 4-선식0,5; 1; 2; 3; 5; 10없음;
RJ14; RJ45 
Buy online
K-CDY43; 6
0.118; 0.236
1; 3; 5; 63503-선식; 4-선식0,5; 1; 2; 3; 5; 10없음;
RJ14; RJ45
Buy online
  K-CXY43; 6
0.118; 0.236
1; 3; 5; 6120; 3503-선식0,5; 1; 2; 3; 5; 10없음;
RJ14; RJ45
Buy online

 

동영상: 프리 와이어드 스트레인 게이지를 접착하는 방법 알아보기

 

제품 자료

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBK 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBK 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Green check mark Individual offer

Green check mark Technical advice

Green check mark Fast response