FS42PI 휴대용 브래그미터는 FBG(Fiber Bragg Grating) 센서 설치를 현장에서 지원하거나 실험실 애플리케이션에서 짧은 측정 작업을 지원하는 가장 효과적인 방법입니다.
배터리로 작동하거나 외부 전원에 연결해 사용할 수 있습니다. 또한 제품을 보호하고, 운송시 필요한 케이스가 함께 제공됩니다. 외부 전원 공급 장치 또는 PC 없이도 현장에서 FBG를 정확하게 측정할 수 있고 휴대가 간편한 독보적인 솔루션입니다.
전용 임베디드 소프트웨어와 터치스크린 인터페이스는 추가 장치 없이 장치를 쉽고 효과적으로 제어할 수 있는 방법을 제공합니다. 또한 SCPI 명령을 사용하여 이더넷 포트를 통해 원격으로 장치를 제어하고 데이터를 실시간으로 스트리밍할 수 있습니다.