LS7, LS5 and LS4 납땜 터미널은 이제 “자체 접착”형(옵션 _S)으로도 구하실 수 있습니다. 납땜 터미널의 후면에 테이프로 보호처리된 접착층을 포함합니다.
자체 접착 옵션은 아래의 장점을 제공합니다.
- 추가 접착이 필요하지 않음
- 더 빠르고 깨끗한 설치 가능
- 까다로운 부위(머리 위, 방사상 표면 등)에도 설치 가능
납땜 재료 (Solder Material)
리드선 또는 와이어를 갖춘 스트레인 게이지의 경우, 연결 케이블과 스트레인 게이지 사이에 납땜 터미널을 설치해야 합니다. 완벽한 땜납 이음을 할 수 있고, 스트레인 게이지 연결부에 가해지는 응력을 줄일 수 있습니다.
납땜 터미널은 스트레인 게이지에 시료를 설치하는 것과 같은 방식으로 설치합니다.
HBM에서는 다양한 디자인과 크기의 납땜 터미널을 제공합니다.
Dimensions (mm/inch) | Distance | Contents per package | ||||
Product number | Solder tag | Carrier | ||||
a | b | c | d | t | ||
1-LS2 | 2.6 0.102 | 13.5 0.531 | 72 | 20 0.787 | 4 | 36 pairs (6 strips) HBMshop |
LS7, LS5 and LS4 납땜 터미널은 이제 “자체 접착”형(옵션 _S)으로도 구하실 수 있습니다. 납땜 터미널의 후면에 테이프로 보호처리된 접착층을 포함합니다.
자체 접착 옵션은 아래의 장점을 제공합니다.
Dimensions (mm/inch) | Distance | Contents per package | ||||
Product no | Solder tag | Carrier | ||||
a | b | c | d | t | ||
1-LS8 | 1 0.039 | 2.4 0.094 | 18.8 0.740 | 3.4 0.134 | 2 0.079 | 125 pairs (25 strips each) |
1-LS7 | 1 0.039 | 3 0.118 | 21 0.827 | 6 0.236 | 2 0.079 | 125 pairs (25 strips each) |
1-LS7_S | 1 0.039 | 3 0.118 | 21 0.827 | 6 0.236 | 2 0.079 | 125 pairs (25 strips each) |
1-LS5 | 1.5 0.059 | 4.5 0.177 | 35 1.378 | 10 0.394 | 2.5 0.098 | 125 pairs (25 strips each) |
1-LS5_S | 1.5 0.059 | 4.5 0.177 | 35 1.378 | 10 0.394 | 2.5 0.098 | 125 pairs (25 strips each) |
1-LS4 | 2.5 0.098 | 6.5 0.256 | 50.1 1.972 | 13 0.512 | 4 0.157 | 125 pairs (25 strips each) |
1-LS4_S | 2.5 0.098 | 6.5 0.256 | 50.1 1.972 | 13 0.512 | 4 0.157 | 125 pairs (25 strips each) |
KFU 스트레인 게이지는 항상 사전 배선 제품으로 제공되므로 납땜 패드를 사용할 필요가 없습니다.
극고온/극저온 지역에서 납땜 탭을 사용해야 하는 특수한 경우에는 이 제품이 적합합니다.
플럭스 펜은 소형 납땜 연결부를 만들 시 사용할 수 있는 펠트 펜 형식의 실용적인 납땜 도구입니다. 융점이 최대 350°C (662°F)인 환경에서 납땜할 시 적합합니다. 플럭스 펜은 염화물이 없는 비부식성 플럭스를 함유합니다.
폴리이미드 테이프는 스트레인 게이지를 안전하게 배치하고, 모든 표준 스트레인 게이지 절차를 준수하게 도와줍니다. 온도 적용 범위는 -70 ° C ~ + 260 ° C (-94 ° F ~ 500 ° F)입니다.
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
Solder terminals (self-adhesive) - Technical Information | English, German | |||