Z16A 인장형 로드셀
스테인리스 스틸 재질의 Z16A 로드셀은 최대 용량 7.5톤 및 15톤 까지 지원 합니다. 7.5톤형은 D1 정확도를, 15톤형은 D1 및 C3 정확도를 제공합니다. Z16A는 매달려 있는 탱크를 편리하게 계량하거나 컨베이어 저울, 배칭 저울 또는 하이브리드 저울에 사용할 수 있도록 설계되어 있으며, 보편적으로 중량 레벨 계측 시 사용됩니다. IP68/IP69K 레벨을 인정받아 분진 및 습기로 부터 보호됩니다.
센서의 장착이 수월하도록 M36x3 Z16A 어댑터(너클아이)를 옵션으로 선택하실 수 있습니다.
제품 특징
최대 용량 | 7.5 t / 15 t |
Accuracy 등급 | D1 / C3 |
승인 | OIML R60 |
소재 | 스테인리스 스틸 |
보호 등급 | IP68 (1m의 물기둥에서 100시간이라는 보다 엄격한 테스트 조건) / IP69K (높은 수압의 물, 스팀 세척기) |
기타 | EMC 테스트 됨 (EN 45501 에 의거) |
CAD 도면
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.