GEN7tA - 더 빨라진 데이터 수집 시스템 (DAQ)

고속에서 초고속으로. GEN7tA의 데이터 전송속도는 400MB/s입니다(10Gbit 광이더넷 또는 전기이더넷일 경우). 순간기록장치이자 데이터 수집 시스템인 GEN7tA는 채널수가 중간 이상인 고속측정 작업을 위해 만들어졌습니다.

제어 캐비닛(19’’) 설치를 전제로 설계된 GEN7tA는 테스트벤치 적용에 최적화되어 있으며 고속 순간데이터수집과 연속 데이터전송이 가능합니다. 이때 전송 속도는 외부 PC로의 전송일 경우 100MB/s(1Gbit 이더넷) 또는 400MB/s(10Gbit 이더넷)이고 탈부착 가능한 통합 SSD(solid state disk)로의 전송일 경우 350MB/s입니다. 데이터수집시스템 역시 개별 설정 채널이 최대 224개인 7개의 입력 카드 슬롯이 있습니다.

개봉 즉시 사용 가능한 용이성

개봉 즉시 사용 가능: 상자를 개봉하자 마자 PC에 인식 프로그램을 설치하면 GEN7tA를 바로 사용할 수 있습니다. 작동모드(연속/순간)에 따라 측정 데이터가 바로 pc로 전송되거나 탈부착 가능한 ssd에 저장되거나 또는 순간적인 기록을 위해 아무런 처리 없이 고속 ram에 저장됩니다.

시스템 독립 동기화

GEN7tA를 다른 측정 앰프 시스템과 통합하려고 하십니까? 정밀 시각 프로토콜(PTP, Precision Time Protocol)을 지원하는 GEN7tA에게 이는 전혀 문제가 되지 않습니다. GEN7tA는 제품군에 관계없이 이더넷에 연결된 다중장치를 동기화할 수 있습니다.

또한 마스터/슬레이브 기능을 이용해 Genesis HighSpeed 장치를 동기화할 수도 있습니다.

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
Korean
Chinese
French
English
German
Spanish
Italian
Japanese
브로슈어
Chinese
French
English
German
Italian
Japanese
English (US)
Portuguese
Chinese
English
German
사용 메뉴얼
English

Hardware Manual for GEN DAQ mainframe including all options like EtherCAT (chapter 11)

English
English
English
액세서리
English
English
English
안전 수칙
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
다국어
다국어
기타
English
English
소프트웨어

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

다국어

This is a special version of Perception allowing interested customers to get used to feature from the "next" Perception version to become available.

A Preview version contains new features and is tested, but not to the extent of a regular release. It is also not shipped with new hardware but only available as download for customer to test.

This preview contains some bug fixes only.

Date: 04/2020  |  Version: 7.56.20113  |  Size: 379 MB
Related Documents:

다국어

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response