윈드 터널 테스트 윈드 터널 테스트 | HBM

HBM의 윈드 터널 테스트 : 최고의 정확도와 정밀도

효율과 성능은 항공기와 우주선에게 매우 중요한 측면입니다. 최소한의 개선을 위해서라도, 이를 위해 엔지니어들은 자재와 구조를 물리적 한계에 이르기까지 시험합니다. 차량, 철도, 심지어 스포츠 장비에 대해서도 다양한 유동 조건에 따른 공기역학적 특성을 이해하고 최적화하는 것이 매우 중요합니다. 여기에서는 최고의 정확성과 정밀도가 가장 중요합니다.

실제로 시험은 PC에서부터 시작합니다. 이러한 컴퓨터 시뮬레이션은 원하는 결과의 달성을 위해서는 필수 사항입니다. 공기역학적 측면에서, 유한체적법(FVM)에 따라 구축된 모델은 전산유체역학(CFD)을 토대로 다양한 시험 조건을 시뮬레이션 합니다.

그러나 시뮬레이션으로는 모든 경우를 효율적으로 시험할 수 없습니다. 신뢰성과 데이터 무결성 강화를 위해, 시뮬레이션 결과는 물리적 시험으로 검증해야 합니다.

힘, 모멘트, 응력, 가속도, 압력, 온도 등 물리적 수치를 완전 동기화된 방식으로 측정될 필요가 있으므로 고정밀 센서뿐만 아니라 고성능 DAQ 시스템과 소프트웨어도 필요합니다.

HBM의 고객사 RUAG가 어떻게 윈드 터널 테스트에서 HBM 솔루션을 활용했는지 살펴보시기 바랍니다.

HBM 윈드 터널 테스트의 강점

RUAG 윈드 터널

RUAG가 HBM 솔루션을 활용해 어떤 윈드 터널 테스트를 진행했는지 자세히 살펴보시기 바랍니다.

HBM의 높은 평판

"HBM DMP과 MGCplus DAQ 시스템은 현재까지 10년 넘게 RUAG'의 윈드 터널과 교정 실험실에서 사용하고 있습니다. 정확도, 해상도, 반복성, 가용성 측면에서 제시되었던 처음의 까다로운 요구사항은 현재까지도 충족되고 있으며, 심지어 지금은 더 높은 수준을 구현하고 있습니다. 수집된 측정 데이터는 고객에게 제품 추가 개선을 위해 확인되거나 정보를 제공되는데 활용되고 있습니다."

- Claus Zimmermann 박사, RUAG AG

HBM 솔루션 : 가장 정밀한 측정 체인 구축을 위한 완벽한 요소

소프트웨어와 데이터 분석

모든 수준에서 최선의 측정 요소를 선택하여 전체적인 연동을 시도하려면 개방형 소프트웨어가 필요합니다.

  • catman - 측정 기기의 통합이 가능하도록 공개형 인터페이스를 구비한 플러그앤플레이 툴입니다.
  • Any software - HBM 데이터 수집 시스템을 고객의 환경과 원활하게 통합합니다.

데이터 수집과 통합

물리적 한계를 넘어서는 최고의 정확도와 정밀성

  • MGCplus - 25 ppm의 정확도를 갖추었고 통합형 디스플레이와 커맨드 키를 구비했으며 리눅스와 원활하게 통합됩니다.
  • QuantumX MX238B - 높은 정확도와 정밀도를 특징으로 하는 동시에 소형이며 분산형입니다.
  •  DMP41 - 정밀도가5 ppm에 달할 정도로 우수하여 스트레인 게이지 기반 센서의 교정이 가능한 특별한 측정 시스템입니다.

센서와 트랜스듀서

우수한 센서와 맞춤형 트랜스듀서

추가 : 기술 지원

HBM의 기술팀은 관련된 테스트와 측정에 대한 모든 사항을 적극 지원하고 있습니다.