FIT7A 디지털 로드셀: 중량 측정의 핵심
보다 나은 중량 측정을 위해서는 HBM의 FIT7A 디지털 로드셀이 필수적입니다. FIT7A 디지털 로드셀을 이용하면 적은 비용으로 여러분의 생산라인에 특화된 중량 측정 장비를 구축할 수 있습니다.
왜 HBM의 로드셀을 선택해야 할까요? HBM은 오로지 중량 측정 장비만을 연구하고 취급하는 회사이기 때문입니다. 더 이상 당신의 잠재적 경쟁사로부터 물건을 구입하지 마세요. Always near you: HBM 에서는 전 세계적으로 신뢰할 수 있는 파트너로서 세계 40여국에 지사를 보유하고 있어 언제 어디서든 납기에 맞는 로드셀을 공급해 드립니다.
- 확정된 정밀도(Confirmed precision): OIML 등급 C6, Y ~ 50,000
- 최대 용량(Maximum capacity): 3 kg ... 75 kg
- 신속한 처리 속도로 효율적인 작업 가능
- 부식의 위험이 없어 식품 산업에서 안전하게 사용할 수 있는 스테인리스(SVS) 소재
- 통합 전자기기를 이용한 최대의 정밀성.
견고성
- 1000% 까지의 뛰어난 과부하 안정성: 작업 중 로드셀을 밟는다 해도 문제 없음
- 뛰어난 오프센터(Off-Center)부하 특성: 플랫폼의 중심이 맞지 않는 경우(오프센터 부하)에 이상적
- IP69 등급 (커넥터 포함): 뛰어난 IP등급으로 물이나 거품이 튀어도 이상 없음
- 케이블이 아닌 커넥터 사용: 비상시 신속한 교체 가능
Intelligent
- FIT7A는 독립적(Stand-alone) 방식으로 운용되며 중량 측정 관련 별도의 PLC가 필요하지 않습니다.
- HBM의 고유 필터링 기술을 통해 중량 측정시 장비의 노이즈 요소를 제거(컨베이어 밸트, 장비진동)
- 무료 PanelX 소프트웨어를 통한 작동: 개발 시간 절약
CAD 도면
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
2가지 버전 지원
- 커넥터 1개 – PLC와 조합해서 사용하는 경우
- 커넥터 2개 – 로드셀이 필링 헤드를 자체적으로 제어
기계 간 통신:
- 필드버스(fieldbus) 지원: RS485, CANopen, DeviceNet
데이터시트에서 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.
PanelX를 이용한 필링 공정의 설정, 분석, 최적화
PanelX는 HBM의 크로스플랫폼(cross-platform) 소프트웨어로서, 동적 중량측정 기술 애플리케이션의 구축, 설정, 분석을 가능하게 해줍니다.
PanelX를 사용하면 FIT5A와 통합된 필링 알고리즘을 직관적으로 편리하게 설정 및 제어할 수 있습니다.
PanelX는 필링시간과 잔류 흐름 등의 매개변수를 분석하고 필링 공정의 최적화를 지원합니다.
Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
FIT7A - Data Sheet | English | |||
FIT7A - Datenblatt | German | |||
FIT7A - データシート | Japanese | |||
브로슈어 | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre | German | |||
설치/조립 방법 | ||||
FIT7A - Operating manual | English, German, French, Italian | |||
액세서리 | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
안전 수칙 | ||||
FIT7A - Safety Instructions | English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese | |||
인증서 | ||||
FIT7 - OIML Certificate | English | |||
FIT7 - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
FIT7A - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
FIT7A - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
ExGuide 15 ATEX 0005 X - EU Declaration of Conformity | English, German | |||
기타 | ||||
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen | English | |||
Device Descriptions | ||||
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | 다국어 | |||
펌웨어 | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | 다국어 | |||
소프트웨어 | ||||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| 다국어 | |||
PanelX - 用户手册
包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。 Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Chinese | |||
PanelX - Bedienungsanleitung
Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung). | Size: 4 MB | German | |||
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Date: 10/2022 | Size: 4 MB | 다국어 | |||
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Date: 03/2019 | Version: 2.0.6 | Size: 23 MB | 다국어 | |||