대형 FBG 네트워크에서 피크의 정확한 감지를 위한 스마트 피크 디텍션 (Smart peak detection)
앰프가 광범위한 측정 범위를 가지고 있다 해도, 이를 충분히 활용하고 계십니까 ?
실제 측정 네트워크에서 데이터 손실은 시간과 그 범위에 따라 계측을 더욱 어렵게 만듭니다.
HBM FiberSensing은 크고 복잡한 감지 네트워크에서의 모든 섬유 Bragg 그레이팅 (FBG) 피크를 정확하고 일정하게 잡아낼 수 있는 혁신적인 방법 - SPD, 즉 스마트 피크 디텍션을 개발했습니다.
SPD는 이제 HBM FiberSensing BraggMETER® 수집기의 실시간 운영체제에 내장되었으며, 이를 통해 낮고 높은 반사율의 FBG가 공존하고 신호 손실이 종종 문제가 되는 환경에서도 최고의 도구가 되어 줍니다.
Smart Peak Detection Features
· 스마트 피크 디텍션 내장 기능
· 주요 FBG 센서 (고손실, 저반사율)의 감지
· 정확성 향상을 위한 피크가 참조된 적응 임계값
· 채널 당 100개 이상의 센서 (1, 4 및 8 채널)
· 각 센서의 계측 범위 변경 가능
· 엔지니어링 유닛에 데이터를 저장하는 독립형 작업
· 모든 기능은 소프트웨어를 통해 제어 가능 (BraggMONITOR)
· 감지 설정은 손실의 변화에 영향을 받지 않음