catman 데이터 수집 소프트웨어: 연결, 측정, 시각화, 분석
catman 데이터 수집 소프트웨어(DAQ 소프트웨어)를 사용하면 즉시 처리하거나 사후 처리 시에 측정 데이터를 손쉽게 수집해서 시각화하고 분석할 수 있습니다.– mobile 필드 테스트, 실험실에서 구성 요소 테스트, 벤치 테스트 또는 모니터링 등 어떠한 작업이든, catman은 모든 문제를 해결할 수 있습니다.
설정이 단순함
- 직관적 처리 – 프로그래밍 기술이 필요 없음
- 광학 & 전기 측정 체인 지원
- TEDS로 자동 채널 설정
- 개별 센서 생성과 선형화를 포함하여, 통합적인 센서 데이터베이스
- 차량 버스(CAN/CAN FD)와 아날로그 측정 데이터를 병렬식과 동기식으로 수집
- 모든 하드웨어를 통합하는 개방형 DAIO-인터페이스
- 타사 장치와 통합 가능(예: Vaisala 기상 관측소)
강력한 시각화
- 수신하는 데이터의 실시간 처리 (전력, 레인플로, 로제트 계산)
- 다양한 데이터 시각화 가능성 (시간 경과, 빈도, 각도)
- 지도에서 GNSS/GPS 데이터 시각화
- 측정 데이터와 동시에 전체 비디오 지원
- 극한환경에서도 손쉬운 터치 스크린
- 개선된 모니터링과 활성 알림
- 웹 브라우저를 통한 원격 웹브라우저, 안전한 웹브라우저
유연한 데이터 분석과 처리
- 사용하기 용이한 데이터 정리 툴
- 강력한 사후처리 분석
- 대용량 데이터 세트 비교
- 기능 개선 또는 워크플로 자동화를 위한 스크립
- ASCII, EXCEL, DIAdem, MTS RPC III, MATLAB, NI TDMS, nCode s3t, Vector MDF 3/4, nSoft DAC, UFF58 등의 형식으로 데이터 내보내기
- 오피스(Office) 템플릿으로 자동보고
- 사후처리를 위한 데이터 뷰어(nCode Viewer)
다양한 어플리케이션과 활용 가능
HBM 대한 고객의 평가
수년 동안 HBM의 catman AP 데이터 수집 소프트웨어를 사용하여 구조 테스트를 실행하고 있습니다. HBM은 사용성, 안정성과 매우 다양한 기능을 중시합니다. catman이 없다면, 측정 분석을 실행하지 않을 것입니다! HBM은 최고 수준의 지원과 통합 지식 기반을 제공하면서 새로운 가능한 개선사항과 질문에 매우 신속하게 대응합니다.
실험 통계 연구소, 브레멘 응용과학대학의 Werner Malgut
측정 프로젝트를 성공적으로 이끌기 위한 자료
An Introduction to catman
First Measurement in catman
catman 활용법 및 팁
catman의 다양한 기능 알아보기 . 비디오 튜토리얼, 테크 노트, 세미나, 케이스 스터디 등 다양한 방법으로 catman 활용법을 살펴보시기 바랍니다.
catman 기능 알아보기 - 아래 내용을 참고하세요
필요에 맞는 올바른 catman 패키지 선택
catman®Easy
catman Easy 온라인과 오프라인 설정, 온라인 시각화, 온라인 수학과 기록 기능을 포함하는 기본 버전입니다. catman Easy는 다른 추가적인 모듈 2개와 결합 가능합니다.
- EasyMath EasyMath: catman Easy를 위한 수학 모듈과 자동 시퀀스
- EasyScript: EasyScript: 측정과 분석 모드에서 VBA를 통한 자유로운 프로그래밍
catman®AP
catman AP 전체 catman Easy 소프트웨어 패키지에 다음과 같은 강력한 모듈을 추가했습니다.
- 지도에서 GNS/GPS 데이터 시각화
- 영상 촬영
- 휠포스(Wheelforce) 트랜스듀서 통합
- 병렬 녹화
- 클라우드 데이터 스트리밍
catman®PostProcess
catman PostProcess 다음과 같이, 결과를 처리, 분석하고 보고하기 위한 다양한 사후처리 도구를 제공합니다.
- 곡선 작업 (피크 값 감지, 데이터 자르기, 편집, 피크 제거)
- 수학 기능 (스트레인 게이지 로제트 계산, 전력 계산 등)
- 데이터 시각화
- Video 재생
- 통계와 분류 (레인플로우 집계, 시간)
- 데이터 내보내기와 리포트
catman 업그레이 및 유지보수 패키지
HBM은 소프트웨어와 측정 프로젝트를 최대한 활용할 수 있도록, 추가 업그레이드와 유지관리 패키지를 제공합니다.
- catman AP Upgrade: catman Easy를 catman AP 소프트웨어 패키지로 업그레이드하고 catman AP 가 제공하는 다양한 기능을 활용하시기 바랍니다.
- catman 간편한 소프트웨어 유지 관리 및 catman AP 소프트웨어 유지 관리: 12개월 또는 24개월 소프트웨어 유지 관리 계약을 통해 HBM 기술 지원에 직접 액세스할 수 있으며 유지 관리 기간 동안 릴리스된 무료 catman 소프트웨어 업데이트를 얻을 수 있습니다. 새 소프트웨어 버전에 대한 알림은 이메일을 통해 전송되며 일단 등록되면 소프트웨어를 통해 직접 전송됩니다. catman 라이선스는 시간 제한 없이 사용할 수 있으며 유지 관리 계약에 구속되지 않습니다.
라이선스 상태 및 라이선스 갱신에 대한 정보는 [email protected]. 을 통해 언제든지 얻을 수 있습니다. 라이센스 번호와 계약 번호를 입력하시기 바랍니다.
catman Enterprise
catman 소프트웨어 패키지 외에도 catman은 최대 20,000개의 측정 채널이 있는 테스트용 Enterprise 버전으로도 제공됩니다. 이 버전은 항공 우주 어플리케이션에 적합합니다.
nCode Viewer
측정 프로젝트를 위해 대규모 팀을 구성해야 하나요? catman 프로젝트를 위한 무료 nCode Viewer를 사용하여 측정 데이터를 시각화하고 분석할 수 있습니다.
catman 소프트웨어 패키지 비교
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
Automatic channel set up with TEDS | |||
Writing and reading TEDS | |||
Expandable and integrated sensor database | |||
Read Excel with channel parameterization | |||
Offline parameterization |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
Data acquisition with up to 12 MS/s or 100 MB/s | |||
Live visualization of measurement data | |||
Video integration | |||
Integration of GPS data | |||
GPS data visualization on geographical maps | |||
Measurement and data acquisition jobs | |||
Store in different data formats |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
General scientific math | |||
Structural durability testing math | |||
Electric power math | |||
Noise analysis | |||
Human Body vibration filters according to EN ISO 8041 |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
Graphical data visualization | |||
GPS data visualization on geographical maps | |||
Data cleansing and preparation: curve operation, statistics | |||
Video based data analysis | |||
General scientific math | |||
Structural durability testing math | |||
Noise analysis | |||
Human Body vibration filters according to EN ISO 8041 | |||
Export data and report test result |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
Auto sequencer | |||
Scripting |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
Device configuration | |||
I/O parameterization | |||
CAN/FD parameterization via DBC file | |||
Diagnostics | |||
Parameterization and data acquisition of optical interrogators | |||
Integration of Kistler RoaDyn sensors | |||
12-month software maintenance included |
시스템 요구사항: Windows 8/10/11(32 비트와 64 비트)
지원하는 인터페이스: 이더넷 PC 인터페이스, 측정 하드웨어 연결을 위한 DAIO 인터페이스, USB 기반 GPS 장치, DirectShow 인터페이스가 포함된 비디오 카메라
catman을 미리 사용해보고 싶으신가요?
catman 데이터 수집 소프트웨어의 무료 버전을 다운로드하고 프로그램 스타트를 25 회 정도 테스트해보세요.
최고의 기술 서비스 및 지원
- 소프트웨어 유지보수 패키지 : catman Easy 및 catman AP 용 (12 개월 및 24 개월)
- 구매 후 소프트웨어 업데이트를 포함한 12 개월 소프트웨어 유지 보수 패키지 포함
- catman Easy에서 확장 된 기능을 갖춘 catman AP로 간단하고 편리한 업그레이드
- 우리의 전문 기술 지원 센터는 이메일, 전화 및 / 또는 원격으로 지원합니다.
- HBM 아카데미에서 catman 지식을 최신 상태로 유지하고 구매 후 할인 혜택을 받으세요.
The Perfect Bundle – A Reliable & Consistent Measurement Chain
안전하고 신뢰할 수있는 catman 데이터 수집 소프트웨어는 HBM의 센서 및 데이터 수집 시스템 QuantumX, SomatXR 및 MGCplus와 완벽하게 결합 될 수 있습니다. 센서에서 소프트웨어까지 : 간단히 "연결하여 측정"하십시오.
catman and the Supported Hardware
QuantumX - Universal and Distributable
The DAQ system QuantumX is the perfect tool for data acquisition of almost all physical quantities and sensor technologies.
MXFS - Seamless Optical Measuring Chain
MXFS Optical Measurement Module for thermal validation and structural health applications.
SomatXR – Ultra-rugged and flexible
The rugged SomatXR DAQ system is extremely reliable and protected against humidity, dust, shock, and vibration.
MGCplus - Low to High Channel Counts
Whether it is for calibration or fatigue tests: the MGCplus DAQ system acquires many different quantities, like torque and current.
Documents & Downloads
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
catman - Caractéristiques techniques | French | |||
catman - Data Sheet | English | |||
catman - Datenblatt | German | |||
사용 메뉴얼 | ||||
catman - Bedienungsanleitung | German | |||
catman - Operating Manual | English | |||
빠른 실행 가이드 | ||||
catman - Quick Start Guide | French, German, English | |||
소프트웨어 | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 09/2023
|
Version: 5.6.2
|
Size: 473 MB
| 다국어 | |||
Plugin for DIAdem / catman
This plugin allows you to open .bin files from HBM catman directly in DIAdem. Date: 07/2013 | Version: 1.9.0 | Size: 74 KB | 다국어 | |||