Case Studies on Optical Strain Gauges

OL-LT 옵티컬 스트레인 센서는 센서 작동 온도 범위와 스트레인 계측 범위가 넓은 것이 특징입니다. OL-LT는 극한의 고온이나 저온 환경을 포함한 모든 기후 조건에 적합하며 항공 우주 분야 등에서 필요한 극단적인 재료 응력 테스트를 수행할 수 있습니다.

OL-LT는 민감도에서 높은 정확성을 특징으로 하고 높은 변형률에서의 지속적인 하중에 특화된 OL 옵티컬 스트레인 게이지 를 보완한 우수한 제품입니다.

OL-LT 옵티컬 스트레인 센서의 주요 특징:·    온도 범위가 넓음(-40°C ~ +100°C)·    높은 수준의 스트레인 계측 가능(+-2% 변형률)·    신호 장애로부터 보호됨

견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response