FIT5A 디지털 로드셀: 중량 측정 분야의 감초
식품 산업 역시 비용 절감에 대한 압박이 커지고 있습니다. 식품 제조업체에서는 충진(Filling) 공정 시 정량을 초과하지 않도록 정밀하게 무게를 측정하고, 전체적 생산량을 늘릴 수 있는 방안을 모색해야 합니다.
HBM의 디지털 로드셀인 FIT5A을 사용하면 이 요구를 충족시킬 수 있습니다. 세계 최고의 중량 측정 기업 HBM은 10년 이상의 연구를 바탕으로 개발한 디지털 로드셀을 통해 세밀하고 안전성을 요하는 기계류에도 정밀한 측정 값을 제공해 드립니다.
또한 배칭(batching) 업무도 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 통합 필터와 충전 알고리즘을 이용해 FIT5A를 배칭 업무에 더욱 적합하도록 만들었습니다. 바로 이 부분이 견고한 멀티헤드(multi-head) 조합형 중량계(combination weigher) 또는 호퍼 스케일(hopper scale)의 핵심입니다.
- 확정 정밀도(Confirmed precision): OIML인증 C4, Y 최대 25,000
- 최대 용량(Maximum capacity): 5 kg ... 50 kg

- 슬림한 디자인: 회전형 충진기계에서 최소한의 공간만을 차지
- IP68/69K 등급 (커넥터 포함): 식품 산업 내 습기와 고압 클리너를 고려한 최적의 솔루션
- 부식의 위험이 없어 식품 산업에서 안전하게 사용할 수 있는 스틸(Steel) 소재
- 통합 전자기기를 이용한 최대의 정밀성. 과충전 감소, 생산량 증가

견고함
- 1000% 까지의 뛰어난 안정성: 작업 중 로드셀을 밟는다 해도 문제 없음
- 높은 횡력(Lateral force) 안정성: 병을 거칠게 다루어도 견딜 수 있음
- 뛰어난 오프센터(Off-Center)부하 특성: 병 입구의 중심이 맞지 않는 경우(오프센터 부하)에 이상적
- 케이블이 아닌 커넥터 사용: 비상시 신속한 교체 가능

지능형
- FIT5A는 자체 조절 밸브가 있어서 전체 필링 과정을 제어할 수 있음: 별도의 PCL 필요 없음
- 검증된 필링 알고리즘을 이용해 여러 가지 특화된 기능 제공(병의 파손 감지 등): 모든 필링 및 배칭 업무에 대비
- 무료 PanelX 소프트웨어를 통한 작동: 귀중한 개발 시간 절약
1000% Overload Protection
...만약의 경우: 작업 중 로드셀을 밟는다 해도 버틸 수 있음.
CAD Drawings and CAD Models
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
2 가지 상황에 맞춰 변경 가능
- 커넥터 1개 – PLC와 조합해서 사용하는 경우
- 커넥터 2개 – 로드셀이 필링 헤드를 자체적으로 제어
기계 간 통신:
- 필드버스(fieldbus) 지원: RS485, CANopen, DeviceNet
데이터시트에서 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.

PanelX를 이용한 필링 공정의 설정, 분석, 최적화
PanelX는 HBM의 크로스플랫폼(cross-platform) 소프트웨어로서, 동적 중량측정 기술 애플리케이션의 구축, 설정, 분석을 가능하게 해줍니다.
PanelX를 사용하면 FIT5A와 통합된 필링 알고리즘을 직관적으로 편리하게 설정 및 제어할 수 있습니다.
PanelX는 필링시간과 잔류 흐름 등의 매개변수를 분석하고 필링 공정의 최적화를 지원합니다.
Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| FIT5A - Data Sheet | English | |||
| FIT5A - Datenblatt | German | |||
| FIT5A - データシート | Japanese | |||
| 브로슈어 | ||||
| Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
| Digitale Wägetechniklösungen Broschüre | German | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| FIT5A - Operating Manual | French, English, German, Italian | |||
| 액세서리 | ||||
| 1- KAB - データシート | Japanese | |||
| Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
| Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
| Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
| 인증서 | ||||
| FIT5, FIT/5... - OIML Certificate | English | |||
| FIT5, FIT/5... - Test Certificate | English | |||
| FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| FIT5A - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| 기타 | ||||
| AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen | English | |||
| Device Descriptions | ||||
|
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | 다국어 | |||
| 펌웨어 | ||||
|
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | 다국어 | |||
| 소프트웨어 | ||||
|
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| 다국어 | |||
|
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Date: 03/2019 | Version: 2.0.6 | Size: 23 MB | 다국어 | |||