Z16A 인장 로드셀 Z16A 인장 로드셀 | HBM

Z16A 인장형 로드셀

스테인리스 스틸 재질의 Z16A 로드셀은 최대 용량 7.5톤 및 15톤 까지 지원 합니다. 7.5톤형은 D1 정확도를, 15톤형은 D1 및 C3 정확도를 제공합니다. Z16A는 매달려 있는 탱크를 편리하게 계량하거나 컨베이어 저울, 배칭 저울 또는 하이브리드 저울에 사용할 수 있도록 설계되어 있으며, 보편적으로 중량 레벨 계측 시 사용됩니다. IP68/IP69K 레벨을 인정받아 분진 및 습기로 부터 보호됩니다.

센서의 장착이 수월하도록 M36x3 Z16A 어댑터(너클아이)를 옵션으로 선택하실 수 있습니다.

 

 

 

제품 특징

최대 용량

7.5 t / 15 t

Accuracy 등급

D1 / C3

승인

OIML R60

소재

스테인리스 스틸

보호 등급

IP68 (1m의 물기둥에서 100시간이라는 보다 엄격한 테스트 조건) / IP69K (높은 수압의 물, 스팀 세척기)

기타

EMC 테스트 됨 (EN 45501 에 의거)

Nominated for 

CAD 도면

이곳을 클릭하셔서 CAD도면을 다운받으세요.

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
Z16A - Caractéristiques techniques French
Z16A - Data Sheet English
Z16A - Datenblatt German
Z16A - データシート Japanese
브로슈어
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
사용 메뉴얼
Z16A - Operating Manual French, English, German
인증서
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Z16A - OIML Certificate of conformity English
Z16A - Test Certificate English
Declaration of Conformity
Z16A - EU Declaration of Conformity 다국어
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

다국어
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

다국어
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
방폭
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Safety Instructions

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Safety Instructions

[Translate to 한국어:] II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.