공식 홈페이지

http://www.touareg-c2c2.com

HBM과 함께하는 Cape to cape 2.0 투어 2015

HBM의 시험 장비 및 계측 장비를 장착하고 아굴라스곶 (남아프리카)에서 유럽 최북단 노르카프까지 단 10일 내에 완주하다.

라이너 지에로와 그가 이끄는 팀이 HBM 데이터 수집 장비 및 스트레인 게이지를 장착한 폭스바겐 투아렉을 끌고 세계 신기록을 달성하였습니다. 남아프리카 최남단에 있는 아굴라스곶에서부터 유럽 노르웨이의 최북단에 위치한 노르카프까지 단 10일 내에 완주하여 신기록 달성에 성공하였습니다. 라이너와 그의 팀원들은 21개국을 횡단하는 거리, 즉 17,000킬로미터(11,200마일)에 달하는 루트에 도전하기 위해 철저하게 준비해왔습니다.

그들이 이용할 폭스바겐 투아렉에 각종 센서, 데이터 수집 시스템 및 매칭 계측 소프트웨어 등 HBM의 계측 기술을 장착하였으며, 차량 내 다양한 부위에서 지속적으로 하중을 확인할 수 있도록 각 차축과 바퀴 여러 부위에 HBM 스트레인 게이지를 설치함으로써 Cape to Cape 2.0 세계 신기록 도전에 필요한 준비를 끝마쳤습니다.

스트레인 게이지 신호와 더불어, SomatXR 데이터 레코더의 견고한 시스템을 통해 Cape to Cape 2.0 차량의 온도 및 변속 정보와 같은 파라미터를 수집하였습니다. SomatXR는 극한 환경, 즉 매우 덥거나 추운 날씨, 또는 강한 충격이나 진동 속에서도 데이터를 수집할 수 있으며, 이렇게 얻어낸 데이터 레코더는 철저히 밀봉하여 사막의 먼지나 습기와 같은 외부의 영향을 받지 않도록 확실하게 보호합니다.

Cape to Cape 세계 신기록에 도전하는 또 다른 이유: 1킬로미터 당 10유로 센트를 탄자니아 SOS 어린이 마을에 기부합니다.

Cape-to-Cape Tour media

인터넷 소셜 미디어를 통한 실시간 업데이트 확인

라이너 지에트로와 그의 팀원들은 Cape-to-Cape Tour 를 통해 세계 신기록을 달성하였고, 그들의 팬들은 이 과정을 인터넷 소셜 미디어를 통해 실시간으로 감상 하였습니다. 게다가 그들이 거쳐 간 나라들에 대해 새롭게 알게 된 점들을 서로 인터넷으로 공유하기도 하였습니다. 아래의 영상에서 흥미로운 점들을 확인해 보세요.

(예: 에티오피아에는 1년이 13월 까지 입니다. 알고 계셨나요?)

흥미로운 사실들

Ethiopia

 

Czech Republic

 

Norway

 

Cape-to-Cape Tour 완주의 조력자 HBM

2015년 세계 신기록을 수립한 Cape-to-Cape 2.0 폭스바겐 투어 에서는 HBM 스트레인 게이지 를 차체와 휠에 부착하여 사용하였습니다. 사막의 모래바람, 큰 일교차, 차체의 진동 등의 극한 환경을 고려하여 사용한 SomatXR 데이터 수집장치 를 통해 험난한 환경에서도 정확한 계측 및 데이터 저장이 가능하여 원만한 측정이 가능하였습니다.

이번 투어는 2015년 9월 20일에 완주 되었습니다. - 정확히 9 일 4 시간 9 분 27초 만으로, 세계 신기록을 갱신 한 것이죠!

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요