지속적으로 발전하고 개발되고 있는 농업 기기나 선박, 자동화 기기의 대형 구동장치 이용 시 토크센서 교정이 반드시 필요합니다. 이런 경우 오직 DAkkS(독일 인증 기관)로부터 인증 받은 측정 연구소에서 발급한 측정 인증서만 사용될 수 있습니다. HBM의 신 400kN•m 토크 교정기는 인증된 자체 측정 연구소에서 개발 되었으며, 유럽 유일의 영리 목적이 승인된 High-Torque 입니다.

0.5 N•m 에서 400 kN•m 까지 – 토크 측정 성과 달성을 위한 연구소
HBM의 T10FH 토크센서는 30kN•m에서 400kN•m의 토크를 측정하여 DAkkS의 승인(ISO 17025)을 받았으며, 이제는 그 토크 측정 성과를 높여 0.5N•m에서 400kN•m에 이르는 토크 범위 측정까지 달성하게 되었습니다.
이 새로운 기계는 수직으로 정렬되어 있으며, DIN 51309 및 VDI2646 표준에 따라 시계방향과 반 시계방향의 토크 모두 측정이 가능합니다. T10FH/150kN•m과 T10FH/400kN•m 토크 센서를 기준 센서로 사용하고 있으며, 이 두 개의 정밀한 기준 센서를 통해 0.1%의 계측 불확도를 달성할 수 있게 되었습니다.
문서화된 연속적인 토크 계측 비교 값을 통해 이 토크 센서들의 트레이서빌리티를 확인할 수 있었으며, 이 계측 불확도를 달성하는 데에 있어서 독일 국가 표준이 큰 역할을 하였습니다. 독일 국가 표준에서 정한 최상위 측정기 정보를 보면, '토크 표준 시험 기기'라고 불리는 PTB(독일 국가 계량 기관)의 1.1MN•m 측정기가 계측 불확도 0.08%를 보이고 있습니다.

DAkkS 인증 - 전세계적 승인
1977년, HBM은 DAkkS에서 공식적으로 인증한 최초의 측정 연구소였습니다. 그 이후로 지금까지 측정기 개발을 해왔으며 DIN EN ISO 9001에 따라 고객을 대신하여 트레이서빌리티 보장을 위해 광범위한 계측량을 측정해왔습니다. 대비 표준의 측정 능력은 독일 국가 계량 기관(PTB)를 통해 정기적으로 검증 받고 있으며, 측정 인증서는 트레이서빌리티의 입증 자료가 됩니다.