4개의 CAN 네트워크를 동시 통합 할 수 있는 SomatXR MX471-R

SomatXR MX471-R CAN 버스 모듈은 최대 4개의 CAN 네트워크를 SomatXR 데이터 수집 시스템에 동시 통합 시킬 수 있습니다. 이 모듈은 기존 QuantumX MX471 보다도 러기드형인 제품으로, IP65/IP67의 높은 보호 등급과 우수한 내충격성 및 내진동성을 갖추고 있어 현장 차량 시험이나 테스트 트랙 등 극한의 환경에서 사용하기에 적합합니다.

우수한 내구성

  • 보호등급 IP65/IP67 (먼지 및 수분)
  • 최대 10g의 연속 진동 부하가 발생하는 경우에도 우수한 신뢰도
  • 최대 75g까지 견디는 우수한 내충격서성

  • -40 °C에서 +80 °C까지 폭넓은 온도 범위에서 사용 가능.

뛰어난 내충격성과 높은 보호등급 IP65/IP67을 가지고 있어 극한 환경에 사용하기 적합

강력함

  • CAN-FD 및 전형적인 CAN 등 다양한 프로토콜과 사용 가능

  • 데이터 수신, 데이터 종류 및 컴파일링 변경, 데이터 전송용 단일 기기

  • 최대 4 Mbit/s까지 높은 데이터 전송 속도
  • 이더넷 또는 파이어와이어를 통한 손쉬운 연계

다양한 프로토콜과 높은 데이터 전송속도를 지원하는 강력한 통합 기능

다양한 방식의 통합 기능

  • 최대 4개의 CAN 네트워크를 동시 통합 가능
  • SomatXR/QuantumX 제품군 통합에 최적화

  • 설정 가능하고 전기 절연된 4개의 개별 채널
  • 각종 케이블, 커넥터, 드라이버, 데이터수집(DAQ) 소프트웨어 등 폭넓은 종류의 부속품 제공

최대 4개의 CAN 채널을 동시 통합할 수 있어 까다로운 측정 업무에 적합함

클래식한 CAN 시그널 송수신기

MX471B-R

  • 데이터 전송속도: 최대 1 MBit/s

  • 프로토콜: CAN 2.0 A/B, CCP, xCP-on-CAN, J1939

  • 기능: 수신(복호화된 데이터 및 원데이터 수집), 전송(맵핑 포함), CAN-CAN 게이트웨이

  • 인터페이스: 이더넷, 파이어와이어(FireWire)

MX471B-R는 수신기로 사용되는 경우, 전형적인 CAN 버스에서 전송되는 모든 신호(차량 속도, 모터 온도 포함)를 아날로그 측정 데이터와 동시에 원데이터로 수집 가능합니다. 또한 최대 128개의 신호를 복호화하고 실시간 출력하여 데이터 저장용 트리거로 사용할 수 있습니다. 송신기로 사용되는 경우, 최대 128개의 입력 신호를 외부 데이터 기록장치 또는 테스트 스탠드 제어장치로 전송할 수 있습니다.

HBMshop SomatXR Overview

CAN-FD에서 기록 가능

MX471C-R

  • 데이터 전송 속도: 최대 4 MBit/s

  • 프로토콜: ISO CAN FD 11898-1:2015, CAN 2.0 A/B

  • 기능: 수신(Decoded)

  • 인터페이스: 기가비트 이더넷, 파이어와이어

MX471C-R는 CAN-FR 덕분에 더욱 우수한 CAN 데이터 복호화 성능을 제공합니다. 최대 4 Mbit/s까지 유연한 데이터 전송 속도 범위에서 작동하므로 비교적 높은 대역폭을 제공합니다.

Available in the HBMshop soon SomatXR Overview

Typical fields of application

    • Mobile measurements and tests with off-highway vehicles (construction, agriculture and forestry)
    • Stationary measurements and tests on infrastructures, e.g. buildings
    • Field tests in harsh environments

    Your benefits

    • Reliable measurement results even in harsh environments
    • Reduced wiring effort due to use of distributed modules
    • Digitization close to the sensor results in higher measurement quality

    Flexible, modular and expandable

    SomatXR modules can also be used in combination with other data acquisition systems (e.g. QuantumX). In just a few simple steps you can put together a highly individualized data acquisition system scaled to your specific needs. The modules communicate via Ethernet TCP/IP and are synchronized using IEEE 1588 (PTPv2). 

    Professional software support

    SomatXR users benefit from a powerful software package. Every measurement module can be connected to the PC and  catman measurement software via Ethernet. The ultra rugged CX23-R data recorder allows stand-alone use in the field without a PC. This ensures that the data is easy to acquire, clearly visualized and smartly analyzed.

    제품 CAD 파일 다운로드
    SomatXR MX471B-R CAD step 파일
    SomatXR MX471B-R 악세사리 CAD step 파일

    관련 자료 다운로드

    제목 / 설명언어
    데이터 시트
    English
    Japanese
    German
    English
    German
    브로슈어
    Portuguese
    English (US)
    German
    Japanese
    English
    사용 메뉴얼
    English
    English
    English
    German
    빠른 실행 가이드
    English, German
    액세서리
    English
    German
    English
    English, German
    English, German
    English
    English, German
    English
    English
    German
    드라이버

    Only available in German language

    The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

    Please see the Release Note for further details and requirements.

    Date: 06/2019  |  Version: 1.1.0  |  Size: 67 MB
    Related Documents:

    다국어

    The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
    The download includes the API as well as documentation and examples.

    Date: 09/2018  |  Version: 4.0  |  Size: 25 MB
    Related Documents:

    다국어

    The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

    Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 11 MB
    Related Documents:

    다국어

    The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

    Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 12 MB
    Related Documents:

    다국어
    안전 수칙
    English, German
    Declaration of Conformity
    다국어
    다국어
    펌웨어

    Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R)

    Necessary tools: MX Assistant, catman Easy/AP

     

     

    Date: 04/2019  |  Version: 4.12.34  |  Size: 13 MB
    Related Documents:

    다국어

    Modules: all C type modules like CX27C/-R and MX471C/-R.

    Necessary tools: MX Assistant, catman Easy/AP

     

    Date: 04/2019  |  Version: 4.18.48  |  Size: 101 MB
    Related Documents:

    다국어
    소프트웨어

    Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

    Date: 09/2019  |  Version: 5.3.2  |  Size: 392 MB
    Related Documents:

    다국어

    The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

    Date: 03/2016  |  Version: 1.0  |  Size: 6 MB
    Related Documents:

    다국어

    The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

    Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
    Related Documents:

    다국어

    Hint: Please unzip the package and then start installation of:

    • MX Assistant
    • HBM Device Manager
    • FireWire Driver
    • All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

    Date: 04/2019  |  Version: 4.81  |  Size: 472 MB
    Related Documents:

    다국어

    관련 페이지

    QuantumX : QuantumX 데이터 수집 시스템
    The perfect tool for all of your test and measurement needs.
    HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
    견적요청

    HBM 영업팀과 Contact!

    Please send me:


    Start your inquiry

    HBM 영업팀과 Contact!

    Please send me:


    Start your inquiry

    Individual offer

    Technical advice

    Fast response