HBM과 Multi-Trans 의 기술력으로 이상적인 컨테이너 중량 측정이 가능하게 되었습니다.

 24시간. 이 시간은 연소로에서 나온 슬래그가 30톤급 컨테이너에 가득 차는 데 걸리는 시간입니다. 그다음에는 빈 컨테이너가 그 자리에 놓입니다. 바로 이때 불필요한 비용이 발생하게 됩니다. 작업자들은 컨테이너의 충전 용량이 최적으로 활용되고 있는지 충전 과정을 모니터링 해야만 합니다. 그동안에 컨테이너 운송 트럭은 가만히 기다리고 있어야만 합니다. 이제는 이와 같은 비효율적인 과정을 효율적으로 바꿀 때가 되었습니다.

Multi-Trans맞춤제작된 SET 30 전동식 운반차를 이용한 솔루션을 제공합니다. 운전자가 필요 없는 이 무인 플랫폼 트레일러는 컨테이너 충전에 사용되던 트럭을 대체합니다. Bavarian 스페셜리스트의 혁신적인 운송 시스템은 컨테이너의 충전 과정을 독립적으로 모니터링합니다. 그 결과, 인력 낭비가 줄어들고 귀중한 자원이 불필요하게 소모되는 일이 없어집니다. 이는 작업의 효율성을 크게 향상시키고 비용을 절감해 줍니다. Multi-Trans는 HBM의 정밀 계량 기술을 통해 지능적인 플랫폼 트레일러가 작업을 신뢰성 있게 수행할 수 있도록 해줍니다. 이 기술은 사용되는 컨테이너의 적재 용량을 최적으로 활용할 수 있도록 보장해 주므로 충전 과정을 신뢰성 있게 그리고 독립적으로 통제할 수 있습니다.

Multi-Trans – 내부 수송용 솔루션

  • 설립자: 마티아스 플로스(Mathias Floß) 및 버크하드 페크(Burkhard Pech)
  • 설립연도: 2005년
  • 직원 수: 20
  • 본사: 모스부르크(Moosburg)/프롬바흐(Pfrombach)
  • 제품: 고객 사양에 따른 150t까지의 중대형 트레일러, 전동 플랫폼 트레일러, 전동식 견인 트랙터, 구스넥 롤(gooseneck roll) 트레일러


Multi-Trans GmbH
Naustr. 1
85368 Moosburg/Pfrombach, Germany
Tel.: +49 (0)8762 727923-0
Fax: +49 (0)8762 727923-75
Internet: www.multi-trans.de
E-mail: [email protected]

운전자가 필요 없는 무인 지능형 플랫폼 트레일러

Multi-Trans는 자가추진 되는 SET 30 전동식 운반차를 이용하여 사용자에게 여러 가지 편리하고 유익한 기능들을 제공하는 운송 솔루션을 개발했습니다. 이 운송장치는 표준 상용 롤 컨테이너에 매우 적합할 뿐만 아니라, 콤팩트한 크기와 30톤이라는 커다란 적재 용량, 9미터에 불과한 작은 회전 반경 덕분에 다양한 적용 분야에 사용할 수 있습니다. 게다가 이 모든 기능들이 매우 경제적으로 제공됩니다. 컨테이너에 대한 중요한 모니터링 기능과 컨테이너 제어 작업을 수행할 수 있는 통합된 Weigher이기 때문입니다.

그 한 예가 처음에 설명한 시나리오입니다. 즉, 처음에 트럭이 빈 롤 컨테이너를 플랫폼 트레일러 위에 놓습니다. 그다음에는 리모콘으로 트레일러를 수직홈통 밑에 위치시킵니다. 여기에서 다음 24 시간 동안에 연소로에서 생성되는 슬래그가 컨테이너에 채워집니다. 앞서 설정된 최대 충전 무게에 도달하면 계량 표시장치가 컨베이어 벨트로 신호를 보내 충전 작업을 자동으로 중단시킵니다. 이제, 사람이 필요해지는 차례입니다. 장비 운용자는 작은 공간을 매우 효율적으로 이용하여 계량 플랫폼 트레일러를 하역 덤프카까지 안전하게 인도해 갑니다. 그리고 나면 트레일러는 아무런 외부 장비를 사용하지 않고서 전기 차량으로부터 롤 컨테이너를 자동으로 수령합니다.

 

HBM은 weighing 기술 분야에서 보유하고 있는 전문 기술을 weighing 팬에도 적용하고 있습니다.

HBM의 제품을 이용하는 사용하는 이 계량기는 차량에 통합되었으며, 원래 의도된 대로 경제적이면서도 뛰어난 가격대 성능비로 구현되었습니다. 예를 들어, nominal loads가 최대 33톤인 33톤인 HBM 1-RTN/M2LBR22T 계량 모듈을 차량 프레임에 간단하게 설치할 수 있습니다. 차량의 후미진 모서리에 모듈 크기의 드릴 구멍 네 개를 뚫는 것으로 충분했습니다. 해당 모듈은 1-RTN0.05/ 15T 로드셀과 새로운 산업용 모듈인 WE2111 weighing indicator 와 함께 현재 컨테이너 충전 과정의 자동제어를 위한 정확하고 신뢰성 있는 측정값을 제공하고 있습니다. 이는 궁극적으로 경비 절감에 도움을 줍니다.

 

SET 30 무인식 전동 운반차

명칭: electric platform trailer
적재량: 30 metric tons max.
조작 유닛: wireless
적하 구역: 6000 x 2600 mm
Steered wheels: all
구동: an electrically driven axle
적합한 부분: roll-off containers up to 6 meters
특별한 장비: automatic weight measurement of the load

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요
Multi-Trans Website

www.multi-trans.de