극도의 교대 하중 저항(alternating loads resistance)에 대한 옵티컬 측정 기술
기존의 금속제 스트레인 게이지로는 교대 하중에 대한 저항력을 더욱 높이고 S-N 곡선이 위로 향하도록 하는것이 불가능 합니다. 이에 대한 명백한 대안이 FBG(Fiber Bragg Grating) 기술 기반의 옵티컬 측정 기술 입니다.
이 기술은 광섬유에 Bragg 격자를 새겨넣는 방법을 기반으로 합니다. 이러한 그레이팅(grating) 기술은 광 스펙트럼의 특정 파장을 반영하여 파장의 변형에 따라 스트레인 값을 측정하는 기술 입니다.
광섬유는 등방성의 기계적 특성을 가지며, 본질적으로 금속 소재들이 갖게 마련인 피로 성질이 없습니다. 광섬유는 최대 30,000 µm/m 정도의 강도까지 역동적으로 부하를 줄 수 있습니다. ±5,000 µm/m에서의 피로수명 테스트를 실행한 결과, 고장 없이 최대 107 부하 주기까지 이미 이르렀습니다. 2.
광섬유는 내장할 수도 있으며, 앞서 설명했던 극한적이고 주기적이며 및 변형이 심한 애플리케이션 뿐만 아니라 원칙적으로는 전기적 스트레인 게이지를 사용할 수 없는 분야에서도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 변압기, 고압 스위치 등 전자기장이 매우 강한 곳에서도 사용할 수 있습니다. 피로수명 분석에서 섬유 복합재와 같은 최신 소재들은 교대 하중에 대한 저항력과 관련하여 높은 수준의 계측 기술을 요구합니다. HBM은 이에 따른 적합한 조치를 취함으로써, 예컨대 M 시리즈의 경우 교대 하중에 대한 스트레인 게이지의 저항력을 높임으로써, 대부분의 계측에 사용할 수 있도록 했습니다. 광 계측 기술은 극한 교대 하중에도 매우 적절한 기술입니다.