열악한 환경에서도 안정적이고 데이터값 도출
PAD – 아날로그 트랜스듀서 및 로드셀을 디지털 세계에 완벽하게 연결
PAD 디지털 앰프 전자 장치를 사용하면 M12 플러그를 사용하여 간단히 수동 센서를 디지털로 변환할 수 있습니다. (플러그 앤 플레이 원리를 기반) 따라서 효율적은 비용으로 빠르게 디지털로 전환됩니다. "튜브의 전자 장치"인 PAD는 컴팩트한 스테인리스 스틸 인클로저로 제공되므로 액체와 먼지로부터 이상적으로 보호됩니다. 또한 PAD는 까다로운 환경에서도 최대 정밀도를 제공합니다 (최대 IP68 / IP69K 보호 수준).
- 정확도 등급 : 0.01, OIML R76에 따라 6000 d, 클래스 III, IIII에 대한 테스트 보고서 포함
- 인터페이스 : RS485 (4 선, 전이중) 및 CANopen
높은 측정 품질
2mV/V에 대해 최대 5,120,000 자리의 측정 value resolution을 가지고 있습니다. 또한 옵션인 자동 필터를 사용해 완전한 측정 신호 컨디셔닝을 하기 때문에, 강한 진동으로 인한 간섭에서도 정밀도가 보장됩니다. IP68 / IP69K 보호 등급. OIML R76에 따른 6000 d, 클래스 III, IIII에 대한 테스트 보고서.

플러그 앤 플레이
PAD는 M12 플러그를 사용하여 로드셀 또는 기타 스트레인 게이지 센서에 쉽게 연결할 수 있습니다. "무균"애플리케이션은 PW27, PW29 및 PW37 로드셀과 결합하여 구현할 수 있습니다. 애플리케이션에 따라 센서 가까이에 설치하거나 제어 캐비닛에 원격으로 설치할 수 있습니다.

매력적인 가격으로 높은 성능을 가지고 있으며, 범용적으로 바로 사용할 수 있습니다.
편리한 통합
PAD 트랜스듀서 전자 장치는 RS485(4와이어, 모두 이중) 및 CANopen 인터페이스를 사용하여 다양한 시스템 환경에 편리하게 통합될 수 있습니다. 이 장치는 PC와 무료 PanelX 소프트웨어를 통해 진행됩니다.

디지털 계량 기술로 쉽게 전환할 수 있습니다.
CAD Drawings and CAD Models
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
제품 자료
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
PAD4001A / 4003A - Caractéristiques techniques | French | |||
PAD4001A / 4003A - Data Sheet | English | |||
PAD4001A / 4003A - Datenblatt | German | |||
PAD4002A - Caractéristiques techniques | French | |||
PAD4002A - Data Sheet | English | |||
PAD4002A - Datenblatt | German | |||
브로슈어 | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
사용 메뉴얼 | ||||
PAD4001A/4003A - руководство | Russian | |||
PAD4002A - руководство | Russian | |||
PAD400xA - Operating Manual | English, German, French | |||
빠른 실행 가이드 | ||||
PAD400xA - Quick Start Guide | English | |||
인증서 | ||||
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate | English | |||
PAD - OIML Certificate | English | |||
PAD - Parts Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
PAD - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
Device Descriptions | ||||
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | 다국어 | |||
펌웨어 | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | 다국어 | |||
소프트웨어 | ||||
PAD CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 03/2021 | Version: 1.0 | Size: 17 MB | 다국어 | |||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| 다국어 | |||
PanelX - 用户手册
包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。 Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Chinese | |||
PanelX - Bedienungsanleitung
Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung). | Size: 4 MB | German | |||
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Date: 10/2022 | Size: 4 MB | 다국어 | |||