- For forces and torques
- Measures up to 6 components
- Low crosstalk
A Sensor in 3D: Simultaneously Measuring Force and Torque Along Different Axes

HBM의 MCS10 다축 센서는 세 축 또는 좌표(Fx, Fy, Fz)상의 여러 힘을 동시에 측정할 수 있습니다. 6축 센서(six-component sensor) 버전은 힘 뿐 아니라 축에 작용하는 토크까지 동시에 감지가 가능합니다.
따라서 MCS10은 3D 힘센서 테스트 설정에 부합하는 '3차원' 이미지를 제공함은 물론, 다축 센서에서 발생할 수 있는 Cross-talk 을 최소화 할 수 있습니다.
제품의 품질
MCS10은 커스텀 센서가 아닌 표준형 제품이므로 확정적인 납기, 테스트 전 과정에 걸쳐 보장되는 기술 파라미터, 합리적인 가격 등 기존의 주문제작 센서에 비해 많은 이점을 가지고 있습니다. 게다가 HBM의 기술력으로 인해 최대 100kN/2kNm 까지 측정이 가능합니다!
Your Advantages at a Glance
Crosstalk 최소화

MCS10은 다축 센서에 흔히 발생하는 Cross-talk 값을 처음부터 최소화시키며, 추가 계산을 통해 센서의 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 그러므로 보다 신뢰할 수 있는 테스트 결과를 얻을 수 있습니다.
정확한 스펙 데이터

HBM 제품은 정밀하며 정확합니다. 데이터시트에 나오는 값은 한치의 오차도 없는 정확한 스펙을 제공합니다. 지금 바로 데이터시트의 제품 사양을 확인 해 보세요!
개별 구성(Configuration)

1~6가지 구성 요소의 측정을 원하십니까? HBM은 여러분의 애플리케이션에 완벽히 부합하도록 다양한 MCS10 구성(Configuration) 옵션을 제공합니다. 아울러 맞춤형 설계 솔루션도 이용이 가능합니다.
TEDS를 통해 즉시 사용 가능

MCS10은 TEDS(Transducer Electronic Data Sheet: 트랜스듀서 전자적 데이터 시트)를 지원합니다. 다시 말해, 전자측정기(PMX, QuantumX, digiCLIP)가 센서를 자동으로 인식하여 즉시 사용 준비가 완료됩니다.
Minimized Crosstalk
Crosstalk 은 한 축에는 부하가 있고 나머지 축에는 부하가 없을 때 발생합니다.
HBM은 테스트 결과를 왜곡시킬 수 있는 Crosstalk 효과를 최소화하기 위해 모든 센서에 대해 수학적인 계산을 위한 보상 행렬(Compensation matrix)을 제공합니다. PMX 앰프와 QuantumX 앰프는 사실상 자동 보상 계산 기능을 제공합니다. 이로써 Crosstalk을 3~5배나 줄일 수 있습니다.

적용 사례
- 항공기 조립공정의 모니터링
- 터널 보링 머신(Tunnel Boring Machine)의 힘 테스트
- 타이어 밸런싱 머신의 테스트
- Wave channels 에서의 측정
- 마찰력, 축력 등의 테스트 스탠드 측정
- 해양 애플리케이션 및 태양열 시스템의 구조시험
- 로봇공학
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| MCS10 - Caractéristiques techniques | French | |||
| MCS10 - Data Sheet | English | |||
| MCS10 - Data Sheet | Japanese | |||
| MCS10 - Datenblatt | German | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| MCS10 - Mounting Instructions | French, German, English | |||
| 액세서리 | ||||
| KAB-M / KAB146-6 - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB-M / KAB146-6 - Data Sheet | English | |||
| KAB-M / KAB146-6 - Datenblatt | German | |||
| Download: Technical Article / White Paper | ||||
| Multi-Axis-sensor FAQarticle Penton Medical Design November2013 | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| MCS10 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||