MGCplus ML38B 앰프 모듈 MGCplus ML38B 앰프 모듈 | HBM

MGCplus ML38B 앰프 모듈: 높은 정밀도와 정확도

정확하고 정밀한 측정 결과에 대한 요구는 그 어느 때보다 증가하고 있습니다. 교정 인증서는 더 이상 제출해야 할 서류로 간주되지 않지만, 측정 불확도를 계산하여 테스트 공정의 적절성을 평가하는데 제공하는 데이터가 중요합니다. 앰프뿐만 아니라 트랜스듀서의 정확도는 매우 중요합니다. 

전체 데이터 수집 시스템인 MGCplus와ML38B 앰프 모듈은 높은 정확도와 정밀도와 유연성과 확장성을 결합하여 요구 사항을 충족합니다. 다항식 스케일링 옵션과 함께, ML38B은 스트레인 게이지 트랜스듀서가 있는 측정 체인에 완벽하게 적합합니다. 이 센서는 풍동 저울, 재료 테스트 기계 및 트랜스듀서의 교정 또는 기준 측정에 사용됩니다. 

다목적 활용

  • 거의 모든 물리량을 획득할 수 있는 MGCplus의 모듈식 시스템 설계
  • 소프트웨어 없이 로컬 작동을 위한 디스플레이 및 컨트롤 패널

MGCplus 데이터 수집 시스템의 유연성 극대화

우수한 신뢰성

  • 장기적인 안정성을 보장하는 통합된 자동 교정 및 조정 루틴 (AutoCal) 
  • 25년 이상의 서비스 및 지원 경험

신뢰할 수 있는 측정 결과를 위한 우수한 장기 안정성

높은 정밀도

  • 0.0025%의 높은 정확도로 낮은 측정 불확도
  • 최소 노이즈를 위한 225Hz 반송파 주파수 excitation

정밀도 및 정확성에 대한 요구 충족

Why wait? ML38B 앰프 모듈을 포함한 MGCplus를 주문하십시오 (주문 번호: K-MGC) 또는 고정밀 및 정확도로 측정하기 위해 기존 MGCplus를 개선하십시오 (주문 번호: 1-ML38B) 를 통해 또는 HBMShop에서 직접 온라인으로 판매할 수 있습니다.

ML38B 온라인 구매

제품 자료

제목 / 설명언어
데이터 시트
MGCplus - 數據表 Chinese
MGCplus - Caractéristiques techniques French
MGCplus - Data Sheet English
MGCplus - Datenblatt German
브로슈어
MGCplus - Brochure English
MGCplus - Broschüre German
사용 메뉴얼
MGCplus - Bedienungsanleitung German
MGCplus - Operating Manual English
Declaration of Conformity
MGCplus - EU Declaration of Conformity 다국어
기타
ML38B Calibration Supplement

Information about the polynomial based on the calibration data stored in the ML38B

Information zu dem im ML38B abgelegten Polynom auf Basis der Kalibrierdaten

English, German
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.