GEN17tA - 초고속 데이터 수집장치

Genesis High Speed 시리즈 중 <b>랙 장착형 데이터 수집장치(Rack-moun DAQ)인 GEN17tA</b>는 최대 17개의 슬롯을 제공하여 고객의 니즈에 맞는 측정을 지원합니다. DAQ의 시스템 구성 및 제어에는 Perception 소프트웨어가 사용됩니다.

Gen17tA를 사용하면 순간적인 값에 대한 초고속 데이터 샘플링, 보다 더 정밀한 분석을 할 수 있습니다. 이제 HBM과 함께 업무의 효율을 높여보세요!

1 Gbit 이더넷 인터페이스를 통해 <b>100 MB/s의 속도</b>로 데이터를 직접 PC로 스트리밍할 수 있습니다. 1Gbit 광학 이더넷(옵션)은 본체의 독립제어와 스트리밍 성능을 100% 유지한 상태에서 케이블 길이 최대 10km(6.2마일)를 지원합니다. 10 Gbit 전기 또는 옵티컬 이더넷 옵션을 선택하시면 보다 최대 400 MB/s의까지의 스트리밍 속도를 지원합니다.GEN17tA 메인프레임 중 탈착형 SSD(Solid State Disk)를 사용하면 데이터를 보다 더 안전하게 저장할 수 있습니다. 게다가 GEN17tA로 수집한 데이터를 <b>네트워크 부착형 스토리지(Network Attached Storage, NAS) 장치</b>에 직접 저장하는 기능도 지원합니다.

GEN17tA 옵션 중 <b>Optical Master/Slave 동기화</b> 커넥터를 사용하면 여러 Genesis High Speed DAQ 시스템상에서 시간/트리거 동기화를 달성할 수 있습니다. 절대시간(Absolute Time)을 비 Genesis High Speed 시스템과 동기화시키고자 할 경우에는 GEN17tA가 지원하는 PTP(Precision Time Protocol)를 사용하면 절대시간(Absolute Time)을 비 Genesis High Speed 시스템과 동기화도 가능합니다. 또 다른 방법으로는, GEN17tA의 선택사양인 IRIG A, B 또는 GPS를 사용할 수도 있습니다.

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
English
브로슈어
Chinese
French
English
German
Italian
Japanese
English (US)
Portuguese
Chinese
English
German
사용 메뉴얼
English
English
English
English
액세서리
English
English
English
안전 수칙
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
다국어
다국어
기타
English
English
소프트웨어

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

다국어

This is a special version of Perception allowing interested customers to get used to feature from the "next" Perception version to become available.

A Preview version contains new features and is tested, but not to the extent of a regular release. It is also not shipped with new hardware but only available as download for customer to test.

This preview contains some bug fixes only.

Date: 04/2020  |  Version: 7.56.20113  |  Size: 379 MB
Related Documents:

다국어

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response