- 최대 300°C 에서도 안전한 피에조 기술
- 케이블을 센서 근처에 안전하게 영구 용접 고정
- HBM의 검증된 품질, PACEline 피에조 측정 기술
PACEline CHW: 최대 300°C 에서 측정이 가능한 힘센서
PACEline CHW는 초고온(최대 300°C까지)에서도 정밀한 힘 측정이 가능한 힘센서 입니다. 극한 환경 조건이나 온도 변화에서도 0.1%/10K의 민감도로 초정밀 측정결과를 제공합니다.
센서에 고정되어 있는 케이블 역시 고온에서도 사용 가능하도록 제작되었습니다. 이 PACEline CHW를 통해 극한 환경에서도 정밀하게 힘을 측정 해보세요.
고온에서도 안전한 피에조(Piezo) 기술
PACEline CHW: 극한 환경에서도 사용이 가능하며 다른 여느 피에조 센서와 같이 사용이 간편합니다.
HBM의 PACEline CHW는 힘션트에 설치됩니다. 다시 말해, 센서를 최종 장착 위치에서 조정해야 합니다. PACEline CHW는 다른 모든 힘센서와 마찬가지로 특별히 프리스트레스(pre-stress) 애플리케이션을 위해 개발되었습니다. HBM의 PACEline CSP/100kN 제품은 최대 300°C의 온도에서 프리스트레스를 생성합니다.
CAD Drawings and CAD Models
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
Extensive range of accessories
- Various cables
- Summing boxes for connecting sensors in parallel
- Pre-stressing sets for convenient installation
- Coupling for cable extension
Related Products
PACEline CHW Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
PACEline CHW - Caractéristiques techniques | French | |||
PACEline CHW - Data Sheet | English | |||
PACEline CHW - Datenblatt | German | |||
PACEline CHW - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CHW - データシート | Japanese | |||
브로슈어 | ||||
PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
설치/조립 방법 | ||||
CHW - Mounting Instruction | French, English, German, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||