어떠한 경우에도 안정적인 측정을 보장하기 위해, 전기가 흐르는 위험한 부품과 직접 접촉하지 않도록 하는 독특한 커플링 개념 적용
QuantumX MX809B: Maximum Safety at a High Potential
새로 나온 QuantumX MX809B 모듈은 높은 전압에서 온도와 전압을 측정하기 위해 8개 채널을 제공합니다. 모든 채널은 일반적으로 +/- 5V의 전압 범위에서 다른 많은 써모커플(thermocouple)뿐만 아니라 타입 K, J, N, T, E 등의 일반적인 써모커플을 지원합니다. 이 모듈은 혁신적인 절연 개념을 적용하여 모든 안전 요건에 부합됩니다. 즉, 이중 절연 측정용 리드와 표준형 thermo Mini 커넥터(IEC, ANSI), 특허를 받은 접점 보호, 안전 개념(절연 캡) 등은 안정적인 측정을 위해, 전기가 통하는 위험한 부품에 직접 접촉하지 않도록 보호합니다.
MX809B의 적용 분야는 일반적으로 전기 모터, 발전기, 정류기 또는 인버터(inverter), 충전기, 특히 에너지 저장 시스템(고전압 배터리), 연료 전지의 시험과 분석 등입니다. 배터리 시험에서 앰프를 이용하여 최고 1,000V의 전압에서 최저 셀 전압과 온도를 정밀하게 측정할 수 있습니다. 전압 피크가 최고 2,400V에 달하는 상황에서도 안전을 보장할 수 있습니다. 필요에 따라 QuantumX 시리즈의 다른 모듈을 추가할 수 있습니다. 통합 시스템은 산업 현장과 실험실에서 사용하기에 가장 이상적인 제품입니다.
극한의 안정성
- 혁신적인 절연 및 안전 개념
- 이중 절연 측정 리드
- 표준형 thermo Mini 커넥터(IEC, ANSI)
- 특허 받은 접점 보호 및 안전 개념(절연 캡)
- VDE 시험 및 인증 완료

유연성
- 테스트 벤치 및 도로 시험용
- 절연 캡이 투명하므로 써모커플 유형을 눈으로 바로 확인할 수 있음
- MX403B를 이용하여 손쉽게 확장
- 측정 범주 II 및 III에서 +/-10, 100 또는 1,000V 범위의 전압
- 조립식(plug-on) 저항 또는 전류 클램프(clamp)를 통한 전류 측정
- 사용자가 커플링을 연결하거나 분리할 수 있음

센서의 케이블 길이를 선택하고 미리 배선을 할 수 있기 때문에 다양한 요구 사항에 맞게 활용할 수 있음
편의성
- 이더넷(Ethernet)을 통해 PC에 연결
- 안정적인 catman 소프트웨어 지원
- 다른 소프트웨어(.NET API), LabVIEWTM 또는 CANape 등과 통합
- EtherCAT을 통해 자동화된 시험 실행으로 측정 시그널을 실시간으로 통합(CX27B)

집중형 및 분산형 모듈을 통해 손쉽게, 개별적으로 통합 가능
| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| QuantumX MX809B CAD step 파일 | ||
| QuantumX MX809B 악세사리 CAD step 파일 |
Documents
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| QuantumX MX809B - Caractéristiques techniques | French | |||
| QuantumX MX809B - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX809B - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX809B - データシート | Japanese | |||
| 브로슈어 | ||||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX MX403B / MX809B - Operating Manual | French, German, English | |||
| 액세서리 | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX 1-CON-A1018 - Mounting Instruction | English, German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| 드라이버 | ||||
|
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
| 다국어 | |||
|
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| 다국어 | |||
|
HBM Common API 6.3
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 05/2024
|
Version: 6.3
|
Size: 29 MB
| 다국어 | |||
|
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| 다국어 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 다국어 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 다국어 | |||
| 안전 수칙 | ||||
| QuantumX - ITC-K1000, ITC-U1001 Safety Instructions | English, German, French | |||
| 인증서 | ||||
| QuantumX MX809B - Sample Calibration Certificate | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| QuantumX - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| QuantumX MX809B - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| 펌웨어 | ||||
|
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 11/2024
|
Version: 4.46.32.0
|
Size: 14 MB
| 다국어 | |||
| 소프트웨어 | ||||
|
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 03/2025
|
Version: 5.6.4
|
Size: 484 MB
| 다국어 | |||
|
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| 다국어 | |||
|
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | 다국어 | |||
|
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Date: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Size: 609 MB
| 다국어 | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | 다국어 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | 다국어 | |||
|
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis
This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power. | English | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||