T40HS 초고속 토크 센서 T40HS 초고속 토크 센서 | HBM

T40HS: 고속 어플리케이션에서도 매우 정밀한 측정이 가능합니다.

T40HS 토크센서는 최대 45,000rpm까지 측정할 수 있어 초고속 어플리케이션에 적합하며, 비용 및 공간 절감이 가능합니다. 짧은 길이의 플랜지가 특징인 T40HS는 고도의 견고성과 정밀도를 구현함으로써 고속 추진장치, 터빈, 트랜스미션 테스트 장비, 가변 액추에이터 또는 전체 동력전달장치의 효율 테스트에서 측정불확도를 낮출 수 있습니다.

 HBM의 고속 토크 센서는 경량화된 티타늄 본체를 적용, 관성 모멘트를 낮추어 가속 시 토크가 낮아져 베어링 하중이 줄어들며 이에 따라 추진시스템의 수명을 늘려줍니다.

 

  • HBM 정확도 등급: 0.05
  • 회전 속도: 최대 45,000 RPM
  • 측정 범위 (Norminal torque): 100 Nm - 3 kNm

정밀성

  • 정확도 등급: 0.05
  • 최소 비 선형성(Non-Linearity), 작은 이력 현상(Hysteresis) 및 우수한 재현성
  • 단 0.05% /10K의 TC0

넓은 측정 범위에서 뛰어난 정확도를 보장합니다. 측정 불확도가 낮아 신뢰할 수 있는 결과를 내기 때문에 생산의 최종 제어 라인의 정확성을 보장합니다.

견고성

  • 콤팩트한 디자인
  • 뛰어난 강성
  • 낮은 관성 모멘트
  • 45,000 rpm 이상의 회전 속도
  • 경량 티타늄 바디
  • EMC, FCC & IC 준수

경량 티타늄 바디로 제작되어 관성 모멘트가 낮기 때문에 가속 시 토크와 베어링 부하가 적어 시스템 수명이 길어집니다.

Reliable

  • 간단한 설치
  • 입증된 신뢰성과 기계적 안정성
  • 이중화 출력 옵션 제공
  • 맞춤 디자인 제공

매우 동적이거나 거친 환경 조건(전자파 간섭)에서도 뛰어난 측정 정확도를 자랑합니다.

Request your data sheet by using the form below: