다축 센서(Multi-Component-Sensors) 다축 센서(Multi-Component-Sensors) | HBM

3축에서 가해지는 서로 다른 힘과 토크를 동시에 측정할 수 있는 똑똑한 센서

HBM의 MCS10 다축 센서는 세 축에 가해지는 힘과 토크를 동시에 측정할 수 있습니다. 3축 센서의 경우 좌표(Fx, Fy, Fz)상의 여러 힘을 동시에 측정할 수 있으며 6축 센서(six-component sensor) 버전은 힘 뿐 아니라 축에 작용하는 토크(Mx, My, Mz)까지 동시에 감지가 가능합니다. TEDS 기술이 내장된 다축 센서를 앰프에 연결 시 별도의 설정을 할 필요 없이 자동으로 셋업이 완료되며, 개별 보상 매트릭스 기술을 기반으로 앰프와 결합하여 측정 정확도를 떨어뜨리는 Cross-Talk을 최소화 할 수 있는 것 또한 HBM 다축 센서만이 가지는 고유 장점입니다.

옵션 TEDS 기술을 사용할 때 설치된 데이터 수집 장치는 자동으로 MCS10을 감지합니다. 주문 즉시 제작하여 시간이 오래 소요되는 주문 제작 센서와 달리 확정적인 납기, 테스트 전 과정에 걸쳐 보장되는 기술 파라미터, 합리적인 가격 등의 이점에 수십년간 연구 개발해 온 센서 기술을 접목하여 더욱 정밀하고 신뢰할 수 있는 다축 센서를 어플리케이션에 활용해 보세요.

  • 정확도 등급: 최대 0.1%
  • 보호등급 : IP67 (EN 60 529를 따름)
  • 측정 범위: 축 방향 최대 200 kN, 횡 방향 최대 3.5 kNm

검증된 품질

  • 각 채널 당 최대 정확도 : 0.1 %
  • 개별 보상 매트릭스 기술로 Cross-Talk 최소화
  • 뛰어난 데이터 처리 기술에 기반하여 정확한 부하 스펙트럼 계산
  • 입증된 제품의 품질

고정밀 및 최소화된 crosstalk로 인한 정확한 측정 결과

유용한 기능

  • 6 가지의 힘과 토크 측정 가능
  • 측정 범위 최대 5 kN - 200 kN, 0.05 kNm - 3.5 kNm 등 최대 5가지 범위
  • 독립적이고 개별적으로 설정 할 수 있는 측정 범위
  • HBM 측정 전자장치의 자동 파라미터화로 시간 절약(TEDS 옵션)
  • 센터링 및 위치 결정을 하는 핀에 의한 플렌지 식 방법으로 설치가 간편

최대 용량 범위 내에서 여러 종류의 측정 범위 설정을 할 수 있습니다.

견고한 설계

  • 최대 하중 200% 까지 측정 가능
  • 넓은 계측 온도 범위 : -10 ~ +85 °C
  • 습기와 먼지에 강함 (보호등급 IP67)
  • 내부식성의 티타늄 합금과 스테인레스 스틸로 견고하게 제작됨

우수한 IP보호등급으로 내구성이 뛰어남

어플리케이션 활용 예

  • 자동차 및 항공 산업의 제품 기능 테스트
  • 생산 및 조립 공정 모니터링
  • 로봇 테스트
  • 내구 성능 테스트
  • 개발과 생산공정에서의 타이어 시험
  • 건축물 구조 안전 테스트


HBMshop See prices, availability and get an instant quote.