QuantumX MX430B - Precise measuring amplifier for force, to QuantumX MX430B - Precise measuring amplifier for force, to | HBM

QuantumX MX430B: 높은 정밀도, 노이즈 최소화

MX430B는 QuantumX 제품 군에 속해 있는 정밀하고 견고한 모듈입니다. 이 제품은uni 또는 multiaxial 한 힘 센서, 토크 센서,압력 센서 와 같이 스트레인 게이지가 적용된 풀 브리지를 이용하는 센서의 정확한 측정을 위해 4개의 입력을 제공합니다. HBM은 효율적인 측정을 위해 정밀 센서, Quantum X MX430B 측정 모듈, 적절한 소프트웨어 등 전체 측정 체인을 제공합니다.

특히 풍동 안에서 이루어지는 차량, 항공기, 스포츠 장비의 공기역학 시험에서 정확한 밸런스를 확인하는 것이 목적일 경우에는, 반드시 힘과 토크를 정밀하게 측정해야 합니다. MX430B는 로켓의 무게중심 확인, 동체의 측정 분석 또는 엔진 테스트 벤치에서 이루어지는 하중 분석 등 높은 정밀도와 신뢰성을 요구하는 기타 테스트 벤치 시험에도 적합합니다. 이 모듈은 무게가 가벼우며 작고 견고하기 때문에 기계와 센서를 교정할 때 휴대하여 사용할 수 있습니다.

Precision

  • 스트레인 게이지 풀 브릿지 값 을 측정할 수 있는 4개의 채널은 최소 100 ppm 의 정밀도를 제공합니다.
  • 반복적이고 장기적인 테스트 에서도 정확하게 계측 할 수 있습니다.
  • Carrier Frenquency 방식 덕분에 각종 노이즈를 배제할 수 있습니다.

특히 풍동에서 이루어지는 공기역학 분석과 같이 높은 정밀도와 신뢰성이 요구되는 테스트 벤치 시험에 매우 적합

Flexibility

  • , 토크,압력 등을 정밀하게 측정
  • 정적, 동적 측정에 모두 활용 가능
  • 분배 가능하여 배선 사용량을 줄일 수 있음
  • AC모드 또는 DC모드 에서 모든 채널을 이용한 다양한 모수화

특허 받은 교정 기술을 통해 장기적 안정성을 향상

Easy Integration

  • 장비와 센서 교정을 위해 휴대하여 사용이 가능함
  • TEDS 서포트(support)를 이용하여 센서를 빠르고 안정적으로 교체할 수 있음
  • 직접 조정 가능한 전압 출력(+/- 10V)과 옵션 필터, EtherCAT(CX27B), CAN(CX27B), CAN (MX471B)
  • 신뢰성 높은 catman소프트웨어 지원

모든 대역 폭에서 효율적이고 동적인 시스템 분석

제품 CAD 파일 다운로드
QuantumX MX430B CAD step 파일
QuantumX MX430B 악세사리 CAD step 파일

Documents

제목 / 설명언어
데이터 시트
QuantumX MX430B - 數據表 Chinese
QuantumX MX430B - Data Sheet English
QuantumX MX430B - Datenblatt German
브로슈어
QuantumX - 小冊 Chinese
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
사용 메뉴얼
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
액세서리
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX SCM-SG120/350- Quarter Bridge Adapter English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity 다국어
QuantumX - EU Declaration of Conformity 다국어
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

다국어
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

다국어
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

다국어
TECH NOTE - QuantumX MX430B Precision Bridge Module: real-time functionality

This TECH NOTE describes the real-time functionality of the QuantumX MX430B Precision Bridge Module.

English
TECH NOTE - QuantumX und Mehr-Komponenten-Aufnehmer

Diese TECH NOTE behandelt die Kompensation von Querabhängigkeiten (Englisch: cross-talk) und damit den Einfluss parasitärer Effekte auf die jeweilige Messgröße. Die Kompensation dieses sogenannten Übersprechens kann in Echtzeit mit der HBM Messtechnik QuantumX oder online in der Software catmanEasy erfolgen.

German
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

Related Products

Recommended for You

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.