TEDS: Frequently Asked Questions (FAQ)

TEDS(Transducer Electronic Data Sheet) 와 관련하여 가장 많이 묻는 질문들을 소개합니다. 아래에서 궁금증을 해결하세요!

센서 설정(Set-up)에 필요한 고유한 데이터 값이 TEDS에 저장되며, 앰프를 통해 읽을 수 있습니다. 센서 매개 변수가 나열된 테이블 형식으로 저장된 TEDS 칩의 데이터 덕분에 센서 연결 시 별도의 설정이 필요하지 않습니다.

  • 제조사, 일련 번호 및 기타 정보 외에 가장 중요한 센서의 설정 값(Sensitivity) 역시 TEDS에 그대로 저장됩니다.

  • 센서의 설정 값은 HBM의 모든 TEDS 에 저장됩니다.

  • 교정 결과 값 역시 TEDS 에 선택적으로 저장할 수 있습니다. (예: ISO 376 표준에 따름)

 

 

네. 가능합니다. 재 교정(Recalibration) 값도 TEDS에 덮어 쓸 수 있습니다.

catman 소프트웨어를 통해 수월하게 센서 데이터베이스의 정보 덮어쓰기 기능을 지원합니다.

HBM의 앰프류(ex. QuantumX, Mgcplus)의 TEDS 입력 기능이 내재되어 있으며, 이는 catman 소프트웨어를 통해 활용할 수 있습니다.

아니오, TEDS 는 IEEE1451.4 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 표준에 근거한 기술로 전 세계의 많은 제조업체들에 의해 사용되고 있습니다.

 

 

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요