히스터-예일 그룹(HYG: Hyster-Yale Group)은 네덜란드 네이메헨(Nijmegen) 근처 산업 부지에 공장을 갖추고, 생산라인 2개소를 이용하여 히스터 중형 지게차 트럭을 생산하고 있습니다. 히스터 트럭의 설계 양중/운반 중량은 8~52톤 사이입니다. 제조업, 운송업, 물류업은 역동적인 발전을 거듭하고 있으며, 이에 따라 적재 중량, 양중 높이, 양중 속도, 에너지 효율성, 정비성, 무엇보다 안전성이 개선된 신규 모델 개발이 지속적으로 필요한 실정입니다. HYG는 제품 개발 및 검증의 모든 과정을 자체적으로 처리하고 있습니다. HBM은 HYG에 실사용 시험 및 내구성 시험에 필요한 센서와 데이터 수집 장비를 공급합니다.
네이메헨에서의 제품 개발 시, HYG는 사전 계획에 따라 개발을 실시하고 전 과정을 세밀하게 기록합니다. 고객 선호, 작업 방식, 기술, 관련 규정이 변화할 경우, 개발 과정 또한 그에 맞게 지속적으로 조율합니다. 신규 모델은 100% CAD/CAM 환경에서 개발하며, 모의실험을 거칩니다. 신규 모델이 기존 모델에 비하여 지니는 차별성은 모델마다 다릅니다. 신규 모델 중에서도 기존 모델에서 출발하되 핵심 부품 몇 가지를 개선한 모델이 있고, 완전 신규 모델을 개발하기도 합니다. 어떠한 모델이든지 대량 생산을 기본적으로 상정하게 되는데, 생산 규모는 모델마다 다를 수 있습니다. HYG 네이메헨 공장의 트럭 생산량은 연간 2,000대를 상회합니다. 중형 지게차 트럭 분야에서는 전세계에서 최고 수준에 해당합니다. HYG는 또한 부가장치 부착을 통한 양중 하중 조정 등 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다.