WTX120: Industrial and Legal for Trade Weighing Terminal WTX120: Industrial and Legal for Trade Weighing Terminal | HBM

WTX120: 산업용 및 상거래용 중량 계측 터미널

스트레인 게이지를 기반으로 하는 모든 종류의 아날로그 로드셀을 WTX120 산업용 레일 장착형(Rail-mountable) 중량 계측 터미널에 연결할 수 있습니다. 본 WTX120 앰프는 충진, 주입 및 정렬 공정/기계에 적합하도록 설계되어 있습니다. 산업용 이더넷 및 필드버스 인터페이스 기능이 내장되어 산업용 제어 시스템으로 통합할 수 있으며, 푸시 버튼, 디스플레이 및 텍스트 탐색 기능이 장착되어 있어 현장에서 쉽게 작동할 수 있습니다. HBM의 뛰어난 중량 계측 소프트웨어인 PanelX를 사용하여 작동 및 유지 보수를 손쉽게 할 수 있다는 점 또한 장점입니다.

 

Watch WTX' latest webinar on how to get the most out of your weighing technology application!

확실한 연결성

  • 산업용 이더넷(PROFINET, EtherNet/IP, Modbus-TCP) 및 필드버스(PROFIBUS DP) 인터페이스

  • 아날로그 출력(mA, V/DC), 디지털 입/출력 및 직렬 인터페이스(RS485, RS232)

  • 통합 네트워크 스위치 기반의 데이지 체인

     

최신의 기술이 접목되어 앞으로도 계속 사용하실 수 있습니다.

손쉽고 간편한 사용

  • 간편한 설치 및 조작을 위한 5개 버튼 및 대형 디스플레이
  • HBM 중량 계측 소프트웨어 PanelX 탑재
  • 표준 이더넷 TCP 서비스 인터페이스

중량 계측 소프트웨어 PanelX를 사용하여 현장에서 또는 원격으로 신속하고 간편하게 설치할 수 있습니다.

탁월한 중량 계측 기술

    • 동적 충진 및 주입을 위한 기능
    • 최고 30,000d에 달하는 해상도(산업용)

    • 최고 10,000e에 달하는 해상도(상거래용, OIML 인증)

    • 최고 800Hz에 달하는 높은 데이터 전송률

    • 최고 120.000의 메모리(상거래용)

 

WTX120은 귀사의 기술적 및 법적 요건을 충족합니다.

 

HBM의 완전한 중량 계측 솔루션

WTX120 앰프를 선택할 경우 단순히 하나의 고급 중량 표시기를 얻는 것에 그치지 않습니다. HBM은 센서에서부터 소프트웨어 및 서비스에 이르기까지 귀사의 필요에 맞춤화된 중량 계측 솔루션 일체를 제공합니다. 세계적인 기술 및 시장 선도 업체로서 고객이 필요로 하는 서비스를 때와 장소를 가리지 않고 제공할 수 있습니다. 연락만 주십시오!

 

WTX120

Documents

제목 / 설명언어
데이터 시트
WTX120 - Технический паспорт Russian
WTX120 - 數據表 Chinese
WTX120 - Caractéristiques technique French
WTX120 - Data Sheet English
WTX120 - Datenblatt German
WTX120 - Folha de dados Portuguese
WTX120 - Hoja de características Spanish
WTX120 - Prospetto dati Italian
WTX120 - データシート Japanese
사용 메뉴얼
WTX120 - Navigation Pilot English
WTX120 - Operation Manual English, German
WTX120 - инструкция по эксплуатации Russian
안전 수칙
WTX120 - Safety Instructions English, German, French
인증서
WTX120 - Bewertungszertifikat German
WTX120 - Evaluation Certificate English
WTX120 - OIML Certificate English
WTX120 - PROFINET IO Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity 다국어
WTX120 - EU Declaration of Conformity 다국어
WTX120 - ODVA Declaration of Conformity English
Device Descriptions
WTX120 EtherNet/IP EDS

Device Description for EtherNet/IP versions

Date: 10/2017  |  Version: 3.21.1  |  Size: 5 KB

다국어
WTX120 Profibus-DP GSD

Device Description for Profibus versions

Date: 03/2017  |  Version: 2.00  |  Size: 6 KB

다국어
WTX120 PROFINET GSDML

Device Description for Profinet version

Date: 03/2017  |  Version: 2.32  |  Size: 5 KB

다국어
펌웨어
WTX110 and WTX120 Firmware

Firmware for WTX110 and WTX120. Unpack the zip-file and upload the zfw-file with the WTX-Firmware-update tool into the WTX device.

Date: 07/2022  |  Version: 2.1.0  |  Size: 19 MB
Related Documents: Release Notes

다국어
소프트웨어
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example

The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications.

It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 453 KB

다국어
HBM Device discovery

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Date: 03/2018  |  Size: 270 KB

다국어
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

다국어
Progressive-Web-Application (PWA) for WTX Weighing-Terminals

The WTX-PWA (Progressive-Web-Application) is a web-based Grafical-User-Interface which allows an easy operation and visualization of WTX on each terminal / mobile device with Web-Browser.

This package includes the links to download the WTX-PWA wtx-setup.hbm.com , and a Quick-start manual for the WTX-PWA.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 439 KB

다국어
WTX110 and WTX120 Firmware Update Tool

Firmware-Update Tool for WTX110 and WTX120. Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11.

Start it, scan for WTX, select the WTX firmware and run the update until it is successfully finished. Don't disconnect power-supply to WTX during the Firmware-update.

Date: 06/2022  |  Version: 0.9.4.0  |  Size: 2 MB

다국어
WTX120 CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Date: 01/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 29 MB

다국어
WTX120 Example Modbus Project

This example considers a simple example for a Modbus-integration with WTX120 to a Schneider PLC with So-Machine.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 06/2020  |  Version: 1.0  |  Size: 1 MB

다국어
Tech Notes
WTX120 Example Profinet Project

This example considers a simple example for a Profinet-integration with WTX120 to a Raspberry-PI 4B PLC with Codesys.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 03/2020  |  Version: 1.0  |  Size: 50 MB

다국어
WTX120 Example Profinet Project

This example considers a simple example for a Profinet-integration with WTX120 to a Siemens S7-1200 PLC with TIA-portal.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 09/2022  |  Version: 1.0  |  Size: 3 MB

다국어
WTX-TechNotes.zip

This is a collection of technical application reports for requirements around WTX.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English

  • Printer connection and setup via USB or Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Remote display connection via Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Corner-adjustment with WTX110-D and HBM Digital load-cells (RS485)

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into WTX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2022  |  Size: 4 MB

다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.