QuantumX MX238B - High Precision and Compact Amplifier QuantumX MX238B - High Precision and Compact Amplifier | HBM

QuantumX MX238B: 정밀도가 25ppm인 고정밀 DAQ

교정 작업에서 정적 측정의 잠재력을 완벽히 활용하려면, 정밀도와 안정성이 높은 측정 시그널이 필요합니다. 풀 브리지 스트레인 게이지를 이용한 센서를 통해 고정밀 측정을 할 경우에는 새로 나온 QuantumX MX238B 2채널 정밀 모듈이 안성맞춤입니다. 이 모듈은 정확도 등급이 0.0025(25ppm)이며 작고 견고하기 때문에 현장용으로도 제격입니다. 특허를 받은 HBM사의 배경 교정(background calibration)은 내부 교정 신호와 비교하는 중에도 중단 없는 측정이 가능합니다. 필드 버스와의 매끄러운 연결과 이더넷 PTPv2를 통한 다른 시스템과의 시간 동기화가 가능하기 때문에 최첨단 QuantumX 데이터 수집 시스템과도 편리하게 통합할 수 있습니다. 뿐만 아니라, HBM사는 표준 측정 체인을 구성하는 데 필요한 표준 센서(토크, 힘, 압력), QuantumX MX238B 측정용 앰프, catman 소프트웨어 등 모든 구성품을 제공하고 있습니다. 

높은 정밀성

  • 정확도가 25ppm인 2개의 풀 브리지 스트레인 게이지 채널
  • 현장 사용에 적합한 콤팩트한 사이즈
  • 분산 시켜 사용 가능, 배선의 최소화

높은 정밀도를 요구하는 복잡한 측정 작업에 적합한 솔루션

유연성

  • , 토크,압력 에 관한 표준 측정 체인
  • 현장 사용에 적합한 작은 휴대형 사이즈
  • 정적(static) 측정 및 준정적(quasi-static) 측정에 적합
  • 분산시켜 사용 가능, 따라서 배선이 최소화 됨
  • 유연한한 모수화(parameterization)

교정 및 풍동(wind tunnels) 등 다양한 용도

편리한 통합

  • 실험실 및 휴대용으로 사용하기에 적합
  • TEDS 기능 지원으로 센서 데이터를 빠르고 안정적으로 처리
  • catman 또는 Visual Studio, NET, LabVIEW 드라이버 등 강력한 소프트웨어 패키지

QuantumX 시리즈 의 모든 모듈과 동시 확장 가능

제품 CAD 파일 다운로드
QuantumX MX238B CAD step 파일
QuantumX MX238B 악세사리 CAD step 파일

Documents

제목 / 설명언어
데이터 시트
QuantumX MX238B - Data Sheet English
QuantumX MX238B - Datenblatt German
QuantumX MX238B - データシート Japanese
브로슈어
QuantumX - 小冊 Chinese
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
사용 메뉴얼
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
액세서리
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX SCM-SG120/350- Quarter Bridge Adapter English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity 다국어
QuantumX - EU Declaration of Conformity 다국어
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

다국어
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

다국어
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

Related Products

추천 제품

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.