세척이 가능한 로드셀 사용으로 충진 기계(Filling Machine)의 세척시간을 크게 단축시키다.
식품가공 산업의 위생적인 설계에 대해 진행된 유럽의 한 연구에서 주입 및 충진 기계에 위생적인 로드셀의 사용 가능성이 제기됐습니다. HBM이 특별히 제작한 PW27 타입의 “세척이 가능한 로드셀”을 사용하면 충진 기계의 센서 시스템을 세척하는 시간이 무려 29%나 감소합니다. 따라서 이 로드셀을 식품업계에 접목하면 경쟁력을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.