공간이 협소한 경우, 기존의 2축 스트레인 분석으로는 특정 방향의 스트레스를 확인 할 수 없음
로제트 스트레인게이지 RF9: 작고 견고함
로제트 게이지는 직경이 5mm에 불과하며 측정 그리드 3개가 쌓여있는 형태로 되어있습니다. 측정 그리드 길이는 0.8mm 입니다.
공간이 크지 않은 경우: 가장 밀폐된 공간에서 주요 스트레스 방향을 모르는 경우, 두 축의 스트레스 상태 분석

Compact
- 직경 5 mm 의 초소형 게이지
- 측정 그리드 3개가 겹쳐 있는 형태
- 0.8 mm 의 측정 그리드 길이

Easy handling
- 다른 색깔의 에나멜 피복 구리전선으로 미리 배선되어 있음(Pre-wired)
- 0.5 m의 전선 길이

솔더링(Soldering) 작업이 없음
Available immediately
- 스탠다드 옵션의 경우, 발주 즉시 출고 가능

기다리지 말고 바로 사용하세요!
RF9 Technical Features
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm] | Maximum excitation voltage [V] | |||
Measuring grid | Carrier | |||||
Ω | a | b | c | |||
|
|
|
|
| ||
![]() | 1-RF91-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 |
1-RF93-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF95-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF91-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
1-RF93-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
1-RF95-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
![]() | 1-RF91-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 |
1-RF93-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF95-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
![]() | 1-RF91-1/120DE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 |
1-RF91-1.4/350VE* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 | |
1-RF93-1.4/350VE* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 | |
1-RF95-1.4/350VE* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 |
* JEDEC/IPC 9704-compliant
Documents
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
TechNote PCB Strain Measurement | English | |||