ISOBE5600 절연시스템 - 통합 광섬유 절연 전송 시스템
'ISOBE5600' 절연 시스템은 기존의 측정 시스템이 절연이 될 수 있게 해 줍니다. 이 시스템은 ISOBE5600r 수신기 유닛에 광섬유로 연결된 전송기 유닛으로 구성 되어 있습니다. 배터리 -전원으로 작동하는 'ISOBE5600t(고전압)'또는 절연된 전력이 공급(10kV절연)되는 전원선(주 전원공급)으로 작동하는 ISOBE 5600tm(중간전압)은 전송기로 사용됩니다. 전송기 유닛의 재충전 배터리는 쉽게 교체할 수 있고, 12시간 작동할 수 있는 전력을 공급합니다. 이차 재충전 배터리(옵션)는 작동시간을 두 배로 늘려 24시간 동안 동작이 가능합니다.
높은 정밀도
전송기, 시험 대상에 가까이 위치하며, 신호 A/D 변환을 실행하고, 측정 데이터를 광섬유를 통해 디지털 신호로 전송합니다. 아날로그 전송에 비교하면, 디지털 신호 전송은 측정 정확도에서 현저한 증가를 보여줍니다. ISOBE 5600 절연 시스템은 신호 드리프트(Drift) 및 전송 선 잡음을 제거합니다. 수신기 유닛에서 D/A 변환기는, 데이터를 아날로그 신호로 다시 전환하는데, 이는 전통적인 측정 기술로 향후 처리가 가능하게 한다는 것을 의미합니다.
큰 대역폭
>ISOBE5600 절연 시스템은 ± 100 mV 에서 ± 50 V까지, 9개의 측정 범위를 제공합니다. 20MHz의 대역폭은, DC 신호 또는 전력 선 (주전원) 주파수 뿐만 아니라, 높은 클락-레이트의 스위칭 전원공급 및 모터 제어를 포함하는 어플리케이션을 다룰 수 있습니다.
설치
최대 4개의 전송기는 광섬유를 통해 수신기에 연결 할 수 있습니다. 디스플레이 및 다기능 다이얼을 장착하고, 안전한 거리를 유지하면서, 측정을 위해 설치된 송신기의 직접 및 원거리 설정이 가능하도록, 수신기는 모든 필요한 제어 기능을 가지고 있습니다. ISOBE 5600절연 시스템은 HBM 및 타사의 데이터 수집 기기와도 호환이 됩니다.
귀사의 이득
- 안정성
- 정확도
- 기존 데이터 수집 장치를 교환할 필요가 없음
- 배터리 (재충전 가능) 또는 선-전력(주전력)으로 작동하는 전송기 (transmitter)
- 광섬유를 통한 디지털 데이터 전송 보장
- 접지 루프, 긴 신호 선, 무작위 신호와 같은 측정 문제의 최소화
- 일반 절연 증폭기 보다 더 높은 대역폭