향상된 회전 속도
T12HP 토크센서는 전기자동차 테스트와 같은 높은 회전속도를 요구하는 어플리케이션에 사용할 수 있도록 최대 22,000 rpm 까지 지원합니다.
T12HP 토크센서: 높은 정밀도, 넓은 측정범위
하나의 토크 센서로 다양한 기능 제공 – 오직 T12HP만이 실현할 수 있습니다. T12HP의 매우 높은 정밀도는 전체적인 측정 범위에 걸쳐 정확한 값을 보장합니다. 게다가 FlexRange™ 기능이 탑재되어 듀얼 레인지 센서와 같이 측정 범위를 변경해야 할 필요가 없이 사용할 수 있습니다.
EtherCAT을 위한 TIM-EC 인터페이스 모듈과 PROFINET을 위한 TIM-PN 의 결합으로 T12HP 토크와 회전 속도 신호는 주파수 인터페이스를 통해, 그리고 신축성이 우수한 방식을 통해 고 정밀도 및 최대 성능과 유연성 있는 방식으로 최첨단 테스트 벤치 시스템의 설계 환경을 제공합니다.

T12HP 토크센서는 전기자동차 테스트와 같은 높은 회전속도를 요구하는 어플리케이션에 사용할 수 있도록 최대 22,000 rpm 까지 지원합니다.
자세한 정보는 T12HP 제품 영상에서 확인하세요!

FlexRange™ 기능을 통해 전체 측정 범위를 아울러 정확한 값의 측정 데이터를 제공합니다.

다운 타임(Down time)의 감소로 효율적 비용 절약

높은 품질과 해상도의 신뢰 가능한 측정 데이터


TC0값 0.005%/10K를 자랑하는 최상급의 온도 안정성으로, 플렉스 레인지™ 기능을 가진 T12HP 토크 트랜스듀서는 어떤 현존하는 듀얼 레인지 토크 트랜스듀서보다도 전체 측정 범위에 걸쳐 보다 훌륭한 정밀도를 제공합니다.
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| T12HP - Caractéristiques techniques | French | |||
| T12HP - Data Sheet | English | |||
| T12HP - Datenblatt | German | |||
| T12HP - Dessins technique | French | |||
| T12HP - Prospetto dati | Italian | |||
| T12HP - Technical Drawing | English | |||
| T12HP - Technical Drawing | Japanese | |||
| T12HP - Technische Zeichnung | German | |||
| T12HP - データシート | Japanese | |||
| 브로슈어 | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| T12HP - 取扱説明書 | Japanese | |||
| T12HP - Montageanleitung | German | |||
| T12HP - Mounting Instructions | English | |||
| T12HP - Notice de montage | French | |||
| 빠른 실행 가이드 | ||||
| T12/T12HP Assistant - Guida rapida | Italian | |||
| T12/T12HP Assistant - Quick Start Guide | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| T12 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| 기타 | ||||
|
T12 Calibration Supplement
Particularities of T12 torque transducer calibration Besonderheiten bei der Kalibrierung des Drehmomentmessflansches T12
| English, German | |||
| Device Descriptions | ||||
|
EDS File for T12 and T12HP
EDS file for T12 and T12HP digital torque measurement system. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 07/2017 | Size: 2 KB | 다국어 | |||
| 펌웨어 | ||||
|
Firmware for T12 and T12HP
Firmware for T12 and T12HP torque transducer stator. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 12/2017
|
Version: 1.26
|
Size: 346 KB
| 다국어 | |||
| 소프트웨어 | ||||
|
GSD GSE files for T12 and T12HP
GSD and GSE files for T12 and T12HP digital torque transducer. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 04/2006 | Size: 2 KB | 다국어 | |||
|
T12 and T12HP System CD/Assistant
The "T12 Assistant" for T12 and T12HP is a useful tool for setting up and analyzing your measurements. The user friendly PC software provides you with many of functions that enable you to get correct results in a quick and reliable way. Includes also the GSD and GSE files. For Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 09/2016
|
Version: 1.2.1
|
Size: 54 MB
| 다국어 | |||
| Tech Notes | ||||
| T12HP - Interface description / Schnittstellenbeschreibung | English, German | |||