Maximum Safety and High Performance in Battery Pack Testing (copy 1)

전세계적으로 도구, 기기 및 차량의 전화(eletrification) 동향이 매우 활발해 드라이브, 반도체, 에너지 저장, 케이블, 인프라 같은 신제품 개발의 수요가 상당합니다. 충전식 리튬 배터리, 파워팩 또는 에너지 저장 모듈은 IEC 및 UL 표준에 따라 승인과 인증을 받아야 하며, 전체 제품 또는 자동차와 함께 기능 테스트를 받아야 합니다. 실험실이나 이동 시에 대형 배터리 팩이나 전체 동력전달 라인을 테스트할 때 이러한 과제를 해결하고 신뢰성 있는 측정 결과를 안전하게 확보하기 위해 HBM 파워 미터 및 데이터 수집 제품이 제일 먼저 선택되고 있습니다.

QuantumX 및 GEN DAQ eDrive 테스트 솔루션

HBM 데이터 수집 시스템의 장점

신뢰성과 안전성

  • 뛰어난 정확도 (노이즈에 강함)
  • 완전한 절연(높은 CMRR)
  • 최고의 안전성 (비접촉식, 내충격성, 내화성 커넥터)
  • VDE 승인 안전성

사용 편의성

  • 분산형, 짧은 센서 라인
  • 모든 PC에 연결할 수 있는 이더넷 연결부
  • 사용이 간편한 소프트웨어
  • Visual Studio 및 LabVIEW™ 드라이버
  • EtherCAT을 통한 실시간 통합

모듈식, 확장가능성

  • 단일 모듈 또는 섀시 시스템
  • 자유로운 확장이 가능한 시스템
  • 필요한 모든 입력 및 출력
  • 정적 테스트용 S/s부터 동적 테스트용 MS/s에 이르는 샘플 레이트

Example Test Cases (copy 1)

  • 전력 및 에너지 효율 분석
  • DC 및 AC 임피던스 테스트
  • 장기 내구성 측정 또는 수명 분석(사이클 시뮬레이션, 파워 사이클, 충전 및 방전 비율, 자기 방전, 고속 충전)
  • 주변 영향(온도)
  • 충전 스테이션 테스트
  • 전기 드라이브와 부하 재현을 포함한 전체 동력전달 라인의 전체 시스템 테스트(기능, 전력, 효율, 범위, 역부하 피드백—회생 제동 테스트)
  • 고장 테스트(과부하, 회로 단락, 과열, 기계적 부하, 결함)
  • 배터리 관리 시스템 테스트(과부하 방지)
  • 동적 부하 조사(전류 리플)
  • 전기 임피던스 분광

유니버셜 DAQ: QuantumX

수십 개의 채널부터 수백 개의 채널 까지 자유자재로 확장 가능한 유니버셜 앰프: QuantumX 데이터 수집장치(DAQ) 는 원하는 채널 수 만큼 자유롭게 확장이 가능하며 채널당 최대 100kS/s 속도를 자랑합니다. 뛰어난 정확도로 데이터를 분석하고 기록하며, 디지털 또는 전류 출력을 통해 부하를 제어할 수 있을 뿐 아니라 모든 신호를 실시간으로 안전하게 수집할 수 있습니다.

  • 전압 범위: 5 ~ 1500V(과도 전압 없음)
  • 전류 범위: 전류 변환기를 통한 mA ~ 수백 A
  • 온도: 열전대 유형 K, J, T, E, N, 1000V 절연
  • 전기 스트레인 게이지 또는 광학 스트레인 게이지로 스트레인, 힘 또는 부하 측정
  • CAN BUS 신호

뛰어난 성능의 catman 소프트웨어 는 특정 부하 사례 분석용 전력 또는 효율 같은 추가 분석용 스크립팅 엔진 기능이 있습니다. 기록된 로우 데이터(Raw data)를 MAL, EXCEL, ASCII, MDF 같은 공통 데이터 형식으로 내보낼  수 있습니다.

초고속 데이터 수집장치 : Genesis High Speed

초고속 데이터 수집장치 Genesis High Speed 는 1kV 절연 입력, 최고 2MS/s의 샘플 레이트 성능을 갖추어 리플 전류에서 초고속 측정이 가능하며 채널 수와 상관없이 AC 임피던스 테스트가 가능합니다. 모든 결과를 로그로 기록하여 MATLAB로 직접 전송할 수 있습니다.

 

  • 전압 범위: mV ~ 1kV
  • 전류 범위: 전류 변환기 또는 클램프를 통한 mA ~ 수백 A
  • 온도: 열전대 유형 K, J, T, E, N, 1000V 절연
  • 전기 스트레인 게이지를 사용하여 스트레인, 힘, 부하 측정
  • CAN bus 신호

Perception 소프트웨어 는 고도로 동적인 신호와 관련 출력의 계산 요건을 완벽하게 충족하도록 조정되었습니다.

 

 

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요