WTX110-A: 견고한 산업용 중량 계측 인디게이터

HBM의 WTX110-A 중량 계측 인디게이터는 견고한 스테인리스 스틸 소재로 제작되었으며, IP69K 인증을 받아 다양한 분야의 산업용 중량 계측 및 위생 요건이 엄격한 제품 중량 측정에 적합합니다. 특히 식품, 제약 및 화학 등과 같은 산업에서 활용도가 높습니다.

WTX110-A는 모든 종류의 아날로그 로드셀과 호환하여 사용 할 수 있습니다. PanelX 라는 중량 계측 소프트웨어 또한 함께 제공됩니다.

폭넓은 활용

  • 스텐드 형, 벽걸이 형, 패널 마운팅 형 지원
  • 견고한 스테인리스 스틸 소재
  • IP69K 보호 등급
  • 옵션: 디지털 입력과 출력, 직렬 인터페이스(RS485, RS232), 아날로그 출력(mA, V/DC)

극한 환경에서 사용 가능: 습도, 먼지, 세정제에 강해 식품, 제약 및 화학 산업에 적합

간편한 사용

  • 최적의 시야각을 자랑하는 크고 밝은 고해상도 4.3" TFT 디스플레이
  • 현장 작업에서 간편하게 사용할 수 있는 소프트 키
  • 여러 언어로 구성 가능한 디스플레이(한국어 지원)
  • 옵션: 직관적 중량 계측 기술 소프트웨어 PanelX 또는 WTX 모바일 앱용 이더넷 TCP/IP 인터페이스

간편한 현장 설정, 원격 작동 기능 지원 

탁월한 중량 계측 기술

  • 정적 및 동적 중량 계측 작업에 적합
  • 해상도 10.000 e (OIML 인증)
  • 독일에서 설계 및 제조

최고의 솔루션: 가격 대비 훌륭한 성능 제공

HBM의 뛰어난 중량 계측 솔루션

다목적 터미널 WTX110-A는 완전한 중량 계측 솔루션을 이룰 수 있습니다. 그리고 전체 측정 체인과 보정 설정을 PanelX 또는 WTX 모바일 앱을 통해 현장에서 또는 원격으로 편리하고 독립적으로 관리할 수 있습니다. 그리고 HTTPS 통신 암호화 덕분에 데이터의 완벽한 보호도 보장됩니다.

실력 있고, 믿음직한 혁신 파트너인 HBM과 귀사의 미래를 준비하십시오. 

 


WTX110-A – Different Angles


WTX110-A Step Files

제품 CAD 파일 다운로드
WTX110-A CAD step 파일

WTX110-A: Technical Documentation

제목 / 설명언어
데이터 시트
Portuguese
French
Korean
Chinese
Russian
Japanese
English
German
Spanish
Italian
브로슈어
English
German
Italian
사용 메뉴얼
English
German, English
Russian
안전 수칙
English, German, French
인증서
German
German
English
English
English
Declaration of Conformity
다국어
다국어
다국어
소프트웨어

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Date: 03/2018  |  Size: 270 KB

다국어

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Date: 05/2018  |  Version: 2.0.5  |  Size: 31 MB
Related Documents:

다국어

Related products

Z6: t의 노미널 로드를 위한 로드셀
5 kg~1 t의 노미널 로드(nominal loads)를 위한 로드셀
HLC
220 kg ~ 10 t의 최대 수용량을 갖춘 해외로 수출되는 로드셀
RTN
Ideal for platform scales, truck scales, and tank weighing, the RTN ring torsion load cell covers a large rated load range from 1t to 470t.
PanelX
Intuitive PanelX form HBM operating software allows you to adjust all the parameters for your measurement with Touch Control.
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response