HBM의 WTX110 중량 계측 인디게이터는 견고한 스테인리스 스틸 소재로 제작되었으며, IP69K 인증을 받아 다양한 분야의 산업용 중량 계측 및 위생 요건이 엄격한 제품 중량 측정에 적합합니다. 특히 식품, 제약 및 화학 등과 같은 산업에서 활용도가 높습니다.
WTX110-A는 모든 종류의 아날로그 로드셀과 호환하여 사용 할 수 있습니다. PanelX 라는 중량 계측 소프트웨어 또한 함께 제공됩니다.
WTX110: 견고한 산업용 및 상거래용 중량 계측 터미널
HBM의 WTX110 중량 계측 인디게이터는 견고한 스테인리스 스틸 소재로 제작되었으며, IP69K 인증을 받아 다양한 분야의 산업용 중량 계측 및 위생 요건이 엄격한 제품 중량 측정에 적합합니다. 특히 식품, 제약 및 화학 등과 같은 산업에서 활용도가 높습니다.
WTX110-A는 모든 종류의 아날로그 로드셀과 호환하여 사용 할 수 있습니다. PanelX 라는 중량 계측 소프트웨어 또한 함께 제공됩니다.
어떤 HBM 계량 터미널이 귀하에게 적합한 지 잘 모르시겠습니까? WTX110과 WTX120 비교


극한 환경에서 사용 가능: 습도, 먼지, 세정제에 강해 식품, 제약 및 화학 산업에 적합

간편한 현장 설정, 원격 작동 기능 지원

최고의 솔루션: 가격 대비 훌륭한 성능 제공
다목적 터미널 WTX110-A는 완전한 중량 계측 솔루션을 이룰 수 있습니다. 그리고 전체 측정 체인과 보정 설정을 PanelX 또는 WTX 모바일 앱을 통해 현장에서 또는 원격으로 편리하고 독립적으로 관리할 수 있습니다. 그리고 HTTPS 통신 암호화 덕분에 데이터의 완벽한 보호도 보장됩니다.
실력 있고, 믿음직한 혁신 파트너인 HBM과 귀사의 미래를 준비하십시오.

| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| WTX110 CAD step 파일 |
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| WTX110 - 데이터 시트 | Korean | |||
| WTX110 - 數據表 | Chinese | |||
| WTX110 - Caractéristiques technique | French | |||
| WTX110 - Data Sheet | English | |||
| WTX110 - Datenblatt | German | |||
| WTX110 - Folha de dados | Portuguese | |||
| WTX110 - Hoja de caracerísticas | Spanish | |||
| WTX110 - Prospetto dati | Italian | |||
| WTX110 - спецификация | Russian | |||
| WTX110 - データシート | Japanese | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| WTX 110 - Navigation Pilot | English | |||
| WTX110 - Operating Manual | German, English | |||
| WTX110 - инструкция по эксплуатации | Russian | |||
| 안전 수칙 | ||||
| WTX110 - Safety Instructions | English, German, French | |||
| 인증서 | ||||
| WTX110 - Baumusterprüfschein | German | |||
| WTX110 - Bewertungszertifikat | German | |||
| WTX110 - Evaluation Certificate | English | |||
| WTX110 - OIML R76 Certificate | English | |||
| WTX110 - Type Examination Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| WTX110-A/D-AC1/AD3/AD4 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| WTX110-A/D-DC/-BA - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| 펌웨어 | ||||
|
WTX110 and WTX120 Firmware
Firmware for WTX110 and WTX120. Unpack the zip-file and upload the zfw-file with the WTX-Firmware-update tool into the WTX device. Date: 07/2022
|
Version: 2.1.0
|
Size: 19 MB
| 다국어 | |||
| 소프트웨어 | ||||
|
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example
The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications. It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment. Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee. Date: 02/2021 | Version: 1.0 | Size: 453 KB | 다국어 | |||
|
WTX110 CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 01/2021 | Version: 1.0 | Size: 18 MB | 다국어 | |||
|
HBM Device discovery
Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC. Date: 03/2018 | Size: 270 KB | 다국어 | |||
|
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| 다국어 | |||
|
Progressive-Web-Application (PWA) for WTX Weighing-Terminals
The WTX-PWA (Progressive-Web-Application) is a web-based Grafical-User-Interface which allows an easy operation and visualization of WTX on each terminal / mobile device with Web-Browser. This package includes the links to download the WTX-PWA wtx-setup.hbm.com , and a Quick-start manual for the WTX-PWA. Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 02/2021 | Version: 1.0 | Size: 439 KB | 다국어 | |||
|
WTX110 and WTX120 Firmware Update Tool
Firmware-Update Tool for WTX110 and WTX120. Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11. Start it, scan for WTX, select the WTX firmware and run the update until it is successfully finished. Don't disconnect power-supply to WTX during the Firmware-update. Date: 06/2022 | Version: 0.9.4.0 | Size: 2 MB | 다국어 | |||
| Tech Notes | ||||
|
WTX-TechNotes.zip
This is a collection of technical application reports for requirements around WTX. They show a step-by-step solution up to the running project. Available languages: English
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into WTX. The examples do not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2022 | Size: 4 MB | 다국어 | |||