K-OP: 변형률이 높은 측정에 적합한 옵티컬 센서 체인

K-OP 측정 체인은 변형률이 높은 용도에 맞게 옵티컬 FBG(파이버 브래그 격자) 센서를 구성할 수 있는 배열입니다. 설정 시간이 짧은 이 제품은 구성된 상태로 제공되어 설치가 간편합니다.

K-OP 옵티컬 센서 체인은 선형 스트레인 게이지 및 로제트와 통합할 수 있어 단일 광섬유의 다양한 지점과 방향에서 변형을 측정합니다. 변형, 유연성, 피로가 특히 높은 첨단 재료의 요건을 충족합니다.

접착 센서와 용접 센서 모두 제공됩니다. 그리고 극한 온도 범위별 버전과 변형 측정 시 온도 영향을 보상하는 버전도 제공됩니다.

 

Precise

  • Accurate measurement on curved surfaces
  • Long-term stability without drift
  • Thermal effect accurately compensated
  • Immunity to all electromagnetic interferences (EMI, RFI, sparks, etc.)
  • Extended temperature range versions available

Very precise measurement results with long-term stability

Resistant

  • Patented sensor design with outstanding bending capability
  • High resistance to fatigue under high alternating loads
  • Plastic and stainless steel packing
  • Resistance to corrosion, even in humid and salty environments

Extremely resilient and suited for laboratory applications

Convenient

  • Pre-configured sensor chain, ready-to-install
  • Light-weight optical fibers and reduced cabling
  • Simple installation similar to other strain gauges
  • Fitted for hybrid measurements (optical and conventional) using catman® software
  • Straightforward and automatic configuration for data acquisition

Universal and easy to use with little installation effort

 

Components of the K-OP Optical Measurement Chain

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.