K-OP-A: 극한 환경에서 사용할 수 있는 옵티컬 스트레인 게이지

KBG (Fibre Bragg Grating) 기반의 K-OP-A 옵티컬 센서 는 극한 환경 하에서도 측정이 가능하도록 설계되었습니다. 심지어 기존의 전기적 스트레인 게이지의 접착 본드를 손상시킬 수 있는 환경 하에서도 무리없이 측정이 가능합니다.

K-OP-A 옵티컬 센서는 OL-WA 리니어 게이지 와 OR-WA 로제트 게이지로 구분됩니다.

OL-WA 광학식 스트레인 게이지는 고전적인 광학식 스트레인 게이지의 접착 본드를 손상시킬 수 있는 매우 극한의 작동 조건을 견디기 위해 특별히 개발되었습니다. 특히 고 변형률 애플리케이션에 적합합니다. OL-WA는 철 구조물 및 자재에 스폿 용접할 수 있으므로 강화된 케이블 보호 기능이 있는 견고한 섬유 접속 도선(lead) 역할을 합니다. 이 센서는 현장 설치를 쉽게 할 수 있도록 준비된 광학 체인으로 전달될 수 있습니다.

OL-WA 광학식 스트레인 게이지는 온도 보상에도 사용할 수 있습니다 (자세한 내용은 설치 설명서 참조). 이를 위해서는 추가 비용 없이 센서와 함께 주문할 수 있는 스틸 바디 (OTC-WA-Plate)에 용접되어야 합니다. 

  • 스폿 용접 공정의 경우, Heller c30 Impulse Welding Device 를 권장합니다. (미국에서는 사용할 수 없음).

 

비활성(무저항)

  • 모든 전자기 효과 (EMI, RFI, 스파크 등)에 내재된 내성
  • 전기 절연n

위험한 환경 (예: 폭발 위험이 있는 환경, 고전압 영역 및 강렬한 전자기장)에서의 안전한 작동

매우 견고함

  • 스테인레스 스틸 패키징 및 스틸 강화 코팅
  • 뛰어난 굽힘 성능 (6 마이크론 코어 섬유)

곡면에서도, 열악한 환경에서도, 좋지 않은 대기 환경에서도 항상 정확한 결과 제공

신뢰성

  • 절대 파라미터의 측정에 기반
  • 전력 변동과 무관함

자체 기준: 장기적으로 안정성이 있는 고품질 측정

쉬운 설치

  • 간단한 스폿 용접 방식으로 설치 용이

Long service life with a permanent non-degradable attachment to the structure material

K-OP-A 옵티컬 센서 체인의 구성요소

 
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.