극한 환경에서도 정밀한 측정 결과 제공
Z6R - 더욱 견고해진 빔타임 로드셀 (Z6와 호환 가능)
새롭게 출시된 Z6R 빔 타입 로드 셀은 최대 200kg 까지 측정이 가능하며 기존의 Z6 로드 셀과 기계적 및 전기적으로 호환하여 사용할 수 있습니다. 견고한 설계로 분진, 액체 및 강한 세정제에 노출되는 까다로운 제조 조건에서도 정확한 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
무료 기술 백서: 세척 시간을 줄여 공정 효율을 높이는 방법은?
벨로우즈가 장착된 Z6 로드셀은 1백만이 넘는 제품을 전 세계적으로 공급하며 빔 타입 로드셀의 표준으로 자리 잡았습니다. 그 중에서도 새롭게 출시된 Z6R은 더욱 향상된 견고성 및 내구성으로 효율적인 생산 공정을 보장합니다.
이번 기술 백서에서는 다음과 같은 주제에 대해 설명합니다 :
- 빔 타입 로드셀의 특별한 구조
- 견고하게 설계된 빔 타입 로드셀이 생산 공정 효율의 향상에 영향을 미치는 이유
- 로드셀의 세척 시간을 줄여 생산 비용 절감을 하는 방법
우측에 이메일 주소를 기입하시면 본 기술 백서를 바로 확인 하실 수 있습니다.
새롭게 출시된 Z6R 빔 타입 로드셀은 표면이 스테인리스강 재질로 되어 있으며 밀폐식으로 설계되어 벨로우즈 대신 매끈한 커버 튜브로 되어있습니다. 따라서 오염 물질(예:식품 잔여물)이 로드셀에 덜 밀착 되고, 물과 분진에도 강합니다. 이는 생산 공정의 효율을 유지하면서 엄격한 요건(예:위생)을 충족할 수 있습니다. 본 로드셀은 제약, 화학, 식품 및 화장품 산업과 건축 자재, 가축 사료 생산 등에서 사용되고 있습니다.
- 측정 용량: 20 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg
- 정확도 등급 (OIML): D1, C3
- 인증서: OIML, IECEx, ATEX
견고한 설계
- 정확도 등급: D1, C3
- 보호 등급: IP68/IP69K
- 스테인리스 스틸강 재질의 완전 밀페형 설계
- 폭발 환경에서도 사용 가능 (IECEx, ATEX)
- EMC 저항성 시험 통과

완전 밀폐형 디자인
- 오염물이 유입되지 않는 완전 밀폐식 구조
- 고압 크리너 세척 가능
- 용접으로 밀봉된 셀 바디로 측정 부분 밀폐
- 불순물 고착을 방지하는 전해 연마 표면

세척이 간편하여 분진/오염이 많은 환경에서도 사용 가능
호환성
- 기존의 Z6 로드셀과 같은 치수로 호환이 용이
- Z6과 Z6R의 전기적 호환 가능

간편한 설치로 작업시간 단축


CAD Drawings and CAD Models
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
폭발 위험이 있는 환경에서도 사용 가능
추가 옵션:
- ATEX / IECEx 인증