베어링 제조업체 NTN-SNR이 HBM의 디지털 로드셀을 선택한 이유
HBM의 FIT7A 디지털 로드셀 의 출시로 동적 중량 계측과 산업용 계측 부문의 새로운 장이 열렸습니다. 이 로드셀은 정밀도가 더 높아(OIML R 60에 따른 등급 C4) 현재까지 전자기력 보상 기술(EFC)로 국한되었던 스트레인 게이지 기술의 적용 범위를 넓혀줍니다.
이와 동시에 스트레인 게이지 변환기의 주요 장점, 즉 거친 산업 환경에서 수십 년 동안 입증된 견고성, 빠른 샘플 레이트(분당 180회 중량 계측), EFC 기술보다 60% 낮은 가격을 유지합니다.
FIT7A로 HBM는 디지털 스트레인 게이지 변환기 분야 노하우를 잘 보여주고 있습니다. 2000년대 초에 HBM은 전자장치가 탑재된 동적 로드셀을 제조업체 중에서 최초로 출시했습니다. 그리고 프랑스 산업계에서 이 기술을 최초로 채택했습니다.