가혹한 환경에서도 정확한 측정 결과 도출
SomatXR MX460B-R - 매우 견고하고 정밀한 측정 모듈
극한 환경 속에서 토크, 회전 속도, 각도, 위치나 변위를 측정하고 싶으십니까? 그렇다면 MX460B-R 4채널 디지털 측정 모듈을 사용해보십시오. SomatXR MX460B-R은 오프로드 차량 테스트나 테스트 벤치 애플리케이션에서 디지털 신호를 정확하게 수집할 수 있으며, 펄스 폭 측정이나 크랭크 각 센서에서 정보를 수집하기 때문에, 연소 엔진 테스트에서 TDC(Top Dead Center)나 각도 기반 데이터 분석이 수월해집니다. 게다가 실시간으로 측정 값 데이터를 전송해 테스트 자동화 및 시스템 제어가 가능합니다.
매우 견고하게 제작되어 진동과 온도, 유동액 누수에 극도로 민감한 동력 전달 장치 테스트에서 특히나 빛을 발하는 SomatXR MX460B-R은 최대 1MP/s의 가속과 100kS/s의 출력율로 고해상도 디지털 토크 및 회전 속도 프리퀀시 측정을 수행합니다.
견고한 설계
- 사용 온도 범위: -40~+80 °C
- IP65/IP67 의 보호등급
- 최소 10g까지 진동 방지
- 최대 75g까지 충격 방지
- 작업 현장에서 단독 사용 가능

Powerful
- 토크, 회전 속도, 각도, 위치 또는 변위 수집
- 채널당 최대 100kS의 샘플 속도
- 최대 40kHz의 신호 대역폭 (Band Width)
- 비틀림에 의한 진동 분석
- 비틀림에 의한 디퍼런셜 앵글(Differential Angle) 측정

뛰어난 안전성
유연성
- 이동식 측정 가능
- 테스트 스탠드 애플리케이션에 사용 가능
- 다른 데이터 수집 시스템과 호환 가능
- Ethernet TCP/IP 통신 출력
- IEEE 1588(PTPv2)을 이용한 동기화

통합과 확장성 용이

유연하고, 모듈식이며, 확장 가능
SomatXR 모듈은 다른 데이터 수집 시스템 (예: QuantumX)과 함께 사용할 수 있습니다. 간단한 몇 가지 단계만 거치면 여러분의 필요에 맞게 확장된 나만의 데이터 수집 시스템을 만들 수 있죠. 모듈은 Ethernet TCP/IP로 통신하며 IEEE 1588(PTPv2)로 동기화됩니다.
전문적인 소프트웨어 지원
SomatXR 사용자에게는 강력한 소프트웨어 패키지 혜택이 지원됩니다. 모든 측정 모듈은 이더넷을 이용해 PC와 catman 측정 소프트웨어 에 연결할 수 있습니다. SomatXR 데이터 기록장치는 PC 없이 현장에서 단독으로 사용할 수도 있습니다. 이를 통해 사용자는 데이터를 쉽게 수집하고, 알기 쉽게 시각화하며, 현명하게 분석할 수 있습니다.
| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| SomatXR MX460B-R CAD step 파일 | ||
| SomatXR MX460B-R 악세사리 CAD step 파일 |