스틸에 간편하게 설치할 수 있는 신형 FS62 용접식 옵티컬 스트레인 센서

  • 스틸 구조물에서 바로 변형률을 측정할 수 있는 견고하며 설치가 간단한 센서
  • 휴대용 용접기로 간편하게 설치
  • 약간 굴곡진 표면에도 사용 가능

HBM FiberSensing은 소형 FS62 옵티컬 용접식 스트레인 센서의 디자인을 고친 것입니다. 이 소형 센서는 스테인리스 스틸 커버 시트가 있어 스틸 구조물과 재료에 스팟 용접으로 접합할 수 있도록 설계되었습니다. 저전력 휴대용 용접 장치로 용접하기 적합한 새로운 버전(2.0)도 제공됩니다.

새로 출시된 FS62 옵티컬 용접식 스트레인 센서 버전은 다양한 휴대용 용접기를 사용하여 좀 더 간편하게 스팟 용접할 수 있으며 완벽하게 측정할 수 있습니다. 용접 공정에 필요한 전력이 적게 들기 때문에 이전 센서 용접보다 설치가 간편합니다. FS62 센서는 단면이 더 얇고 강성이 더 낮아 좀 더 유연합니다. 따라서 평평한 표면 외에 약간 굴곡진 표면에도 사용할 수 있습니다.

뛰어난 저항성과 내구성

그리고 FS62 옵티컬 용접식 스트레인 센서는 파이버 브래그 격자(FBG)에 전장력을 가하지 않도록 다시 설계되어 강건성과 피로 저항성이 향상되었습니다. 광섬유가 항상 장력을 받는 것은 아니므로 당겨질 때 광섬유에 가해지는 답력이 적습니다.  현장 설치 시 거친 작동 환경을 견딜 수 있도록 차폐 케이블을 사용하여 기존의 저항성을 유지시켰습니다. 

그리고 이 센서를 접착제 없이 설치해도 장시간 부착되어 장기간 사용할 수 있습니다. FS62 센서는 파이프라인, 헤비듀티 금속 구조물(크레인, 터빈, 발전기), 풍력 터빈 구조물, 철도, 교량을 비롯해 변형률 측정이 필요한 기타 모든 스틸 구조물 등의 현장 설치에 권장합니다.

대부분의 옵티컬 인테로게이터와 호환 가능

FS62 센서는 대부분의 옵티컬 인테로게이터와 호환되고 원격 감지용으로 적합해 데이터 수집 장치와 멀리 떨어진 곳에 설치할 수 있습니다. 

특히 이 센서는 9μm 코어 파이버와 고반사율 격자를 사용하기 때문에 인테로게이터와 센서 네트워크 사이의 거리가 매우 긴 경우에 사용하기 적합하며, 신호 전송용 표준 전기통신 광섬유와 호환됩니다. FS 라인의 다른 센서와 호환되는 FS62 옵티컬 용접식 센서는 단일 광섬유를 사용하는 어레이(K-SYS-FSA)로 조립할 수도 있습니다.

 

 

FS62 Optical weldable FBG sensor
FS62 옵티컬 용접식(Weldable) 센서