FS22: Industrial BraggMETER FS22: Industrial BraggMETER | HBM

FS22 산업용 브래그미터(braggMETER): 정적 & 동적인 옵티컬 인터로게이터

 

정적 및 동적 광학 측정을 위한 FS22 산업용 BraggMETER는 산업 환경에서 FBG(Fiber Bragg Grating) 기반 센의 데이터를 수집합니다. 모델에 따라 1S/s 또는 최대 1000S/s의 샘플링 속도로 작동할 수 있습니다.  

BraggMETER 기술

BraggMETER 인터로게이터는 높은 스트레인 및 피로도가 높은 애플리케이션에서 다양한 유형의 센서로 구성된 대규모 감지 네트워크를 측정하는 데 적합하며 고품질 및 신뢰성으로 먼거리에서도 측정이 가능합니다. 또한 입증된 연속 스위프 레이저 스캐닝 기술을 사용합니다. 장기간 작동 시 시스템 정확도를 보장하기 위해 지속적인 교정을 제공하는 추적 가능한 파장 참조가 포함되어 있습니다. 

산업용 광학 인터로게이터를 사용할 수 있으며 토목, 항공, 에너지 및 R&D의 실험실 테스트와 현장 배치 모두에 사용할 수 있는 비용 효율적인 솔루션입니다.

편리함

  • 100nm의 광대역 튜닝 범위 
  • 1, 4 또는 8 병렬 광학 커넥터 
  • 단일 장치당 수백 개의 센서 

많은 개수의 센서 동시 측정 가능

 

신뢰도

  • 스마트한 디자인과 세심한 구성 요소의 채택
  • 실시간 수행 체계
  • 연속적이며 확정적인 수행 체계

까다로운 환경에서도 24시간 수행 가능

프로그래밍 가능

  • 외부 PC 접속을 위한 이더넷 인터페이스
  • ASCII 스트링, 브래그모니터 또는 캣맨® 등 소프트웨어를 완벽 통제 및 사용

여러 어플리케이션을 통한 손쉬운 컨트롤

 

호환성

  • 캣맨® 소프트웨어를 통한 기타 제품과의 완벽 통합

다른 HBK 장비 및 기술과의 하이브리드 측정 

利用可能な構成

 

정전 

동적

획득률

1 S/s50 S/s, 100 S/s, 200 S/s, 500 S/s, 1000 S/s

해상도 및 안정성

< 0.5 pm; 1 pm< 1 pm; 5pm

광학 감지

스마트 피크 감지를 사용한 대수설정 가능한 gain 스텝이 있는 선형

포멧

표준 또는 랙 장착 가능

커넥터 수

1, 4 또는 8; FC/APC 또는 SC/APC 

인터페이스 및 통신 

SCPI 명령이 있는 이더넷(TCP/IP)

소프트웨어 호환성

BraggMONITOR, catman, 드라이버(LabView)

 

Shop now

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
FS22DI Industrial BraggMETER - Caractéristiques techniques French
FS22DI Industrial BraggMETER - Data Sheet English
FS22DI Industrial BraggMETER - Datenblatt German
FS22DI Industrial BraggMETER - データシート Japanese
FS22SI Industrial BraggMETER - Caractéristiques techniques French
FS22SI Industrial BraggMETER - Data Sheet English
FS22SI Industrial BraggMETER - Datenblatt German
FS22SI Industrial BraggMETER - データシート Japanese
브로슈어
FBG Sensors - 브로셔 Korean
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Italian
FBG Sensors - Flyer Portuguese
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
사용 메뉴얼
FS22DI Industrial BraggMETER - User Manual English
FS22SI Industrial BraggMETER - User Manual English
빠른 실행 가이드
FS22DI Industrial BraggMETER - Quick Start Guide English
FS22SI Industrial BraggMETER - Quick Start Guide English
액세서리
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート Japanese
드라이버
FS22DI LabVIEW Driver

Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (up to 1000S/s). Compatible with devices with version 2.0.

Date: 07/2017  |  Version: 1.1  |  Size: 437 KB
Related Documents: FS22DI Industrial BraggMETER - User Manual

다국어
FS22SI LabVIEW Driver

Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Compatible with devices with version 3.0.

Date: 02/2018  |  Version: 1.1  |  Size: 579 KB
Related Documents: FS22SI Industrial BraggMETER - User Manual

다국어
Declaration of Conformity
HBK_UK_DoC_FS22SI_ST.pdf 다국어
HBK_UK_DoC_FS22DI_RM.pdf 다국어
HBK_UK_DoC_FS22DI_ST.pdf 다국어
HBK_UK_DoC_FS22SI_RM.pdf 다국어
HBK_EU_DoC_FS22SI_ST.pdf 다국어
HBK_EU_DoC_FS22DI_RM.pdf 다국어
HBK_EU_DoC_FS22SI_RM.pdf 다국어
HBK_EU_DoC_FS22DI_ST.pdf 다국어
기타
FS22DI Industrial BraggMETER (Rack-mountable) - Technical Drawing English
FS22DI Industrial BraggMETER (Standard) - Technical Drawing English
FS22SI Industrial BraggMETER (Rack-mountable) - Technical Drawing English
FS22SI Industrial BraggMETER (Standard) - Technical Drawing English
펌웨어
FS22SI Firmware

Firmware for the FS22SI BraggMETER

Note: This firmware update is only possible for FS22SI Interrogators purchased later than October 2017 (serial number 046 840 200 647 or higher).

Date: 08/2020  |  Version: 3.9.0  |  Size: 79 MB

다국어
소프트웨어
BraggMONITOR DI

Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (500S/s or 1000S/s). Allows the control of the interrogator, spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving.

Date: 09/2018  |  Version: 1.8  |  Size: 192 MB
Related Documents: FS22DI Industrial BraggMETER - User Manual

English
BraggMONITOR DI (Japanese)

デバイスの設定やデータ収集をサポートする使いやすいソフトウェア。 FS22 Industrial BraggMETER(サンプリングレート:500S / sまたは1000S / s)と互換性があり、インタロゲータの制御、センサ信号のスペクトル表示に加え、センサ設定やデータ保存が可能。

Date: 09/2018  |  Version: 1.8  |  Size: 192 MB
Related Documents: FS22DI Industrial BraggMETER - データシート

Japanese
BraggMONITOR SI

Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Alows the control of the interrogator, including the possibility of using the Smart Peak Detection (SPD), spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving.

Date: 08/2020  |  Version: 2.6  |  Size: 194 MB
Related Documents: FS22SI Industrial BraggMETER - User Manual

다국어
 

이 비디오에서는 HBK FiberSensings의 BraggMonitor SI 소프트웨어를 사용하여 광학 인터로기이터의 전체 설정을 보여줍니다.

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.