광학 센서의 내충격성
풍력 터빈 기초 모니터링을 위한 HBK 서비스
지질 공학적 불확실성과 혹독한 환경 조건으로 인해 해양 설비, 특히 풍력 에너지 기반을 측정하는 것은 어려운 과제입니다. 지속적이고 신뢰할 수 있는 측정 및 데이터 분석을 통한 모니터링은 구조 설계를 검증하고 운영 및 유지보수 (O&M) 결정을 지원하며 수명 기간 동안 에너지 자산을 최상으로 지원할 수 있는 비용 효율적인 솔루션입니다.
HBK가 도울 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
엔지니어링 서비스
해양 환경, 특히 머드 라인 아래 및 쌓인 기초에서 변형률을 측정할 때 변형률 측정 기술이 생존할 수 있는 최상의 기회를 제공하기 위해 특별한 주의가 필요합니다.
HBK 프로젝트 엔지니어는 해상 풍력 산업에서 입증된 경험을 보유하고 있습니다. 센서부터 결과 데이터에 이르기까지 열악한 환경에서 전체 측정 시스템의 설계, 설치 및 시운전을 지원합니다.
기술 선택
HBK는 물리량을 측정하는 전기 및 광학 센서 기술인 견고하고 정확한 촉각 감지 솔루션을 제공합니다. 이러한 대규모 제품 및 전문 지식은 단기 설계 검증 작업 및 부하 모니터링 캠페인뿐만 아니라 기초 바닥부터 블레이드 끝까지의 해양 기초의 구조 상태를 장기간 모니터링하기 위한 신뢰할 수 있는 완벽한 측정 시스템을 보장합니다.
HBK의 광섬유 브래그 격자 센서는 이러한 응용 분야에서 점점 더 신뢰되고 있습니다. 설치 비용 절감, 장기 안정성 및 내수성 및 염분 저항성을 갖춘 광학 센서는 혹독한 해상 풍력 터빈 기초 모니터링 요구에 가장 적합합니다. 낙뢰에 대한 저항력이 내재된 광학 센서와 결합되어 타워 및 블레이드 모니터링에 가장 적합합니다. 무게가 가볍기 때문에 파일링에서 살아남을 가능성이 가장 높으며 어레이에 센서를 활용하면 복잡성이 최소화됩니다.
HBK 엔지니어링 서비스를 통해 중요한 측정 지점을 포괄하는 최적의 측정 체인을 설계할 수 있습니다.
센서 및 측정 체인 설치
스트레인 게이지의 측정 품질과 같은 측정 시스템의 성능은 표면 처리, 접합 또는 용접, 염수로부터의 측정 지점 보호, 온도 변화 및 기타 영향 등 설치 품질에 크게 영향을 받습니다. 장기적으로 신뢰할 수 있는 데이터의 핵심입니다.
HBK는 설치 서비스와 스트레인 게이지 설치에 대한 정기 교육 과정을 제공합니다. 프로젝트 엔지니어는 바다에서 최고 품질의 설치가 가능하게 다년간의 경험을 가지고 있습니다.
측정 지점, 전기 케이블 납땜 및 광섬유 접합에 대한 조언부터 측정 및 데이터 수집 (DAQ) 및 소프트웨어 설정에 이르기까지 HBK를 프로젝트에 통합하면 센서에서 결과에 이르기까지 프로젝트가 신속하고 유능하게 이루어질 수 있습니다.
센서 보호 및 품질
HBK는 해상 풍력 터빈의 기초에 사용되는 모노파일, 재킷 및 중력 기반 구조물의 기초에서 측정 지점을 보호하는 입증된 방법을 보유하고 있습니다. HBK 프로젝트 엔지니어는 매우 안정적이고 현장에서 입증된 재료를 사용하고 잘 문서화된 설치 방법에 따라 스트레인 게이지를 설치합니다. 무엇보다 전기와 광학 게이지 모두 기둥이나, 물에 잠기는 영향, 그리고 계측이 어려운 위치에 부착으로 잘못된 데이터를 받지 않게 설치할 수 있게 지원해드립니다.
장점

개별 솔루션을 위한 제품
- 대형 플랜지 조인트의 대형 볼트 측정, 필요한 경우 교정
- 해저 아래에서의 측정
- 시간 경과에 따른 전체 부하 개요를 위한 추가 타워 및 블레이드 모니터링
- 동급 최고의 DAQ 및 유연한 모니터링 소프트웨어 솔루션과 결합된 광범위한 다목적 센서

글로벌 HBK 설치 서비스
- 스트레인 측정 전문 지식
- 센서 및 DAQ 설치 및 시운전을 위한 맨파워
- 올바른 인증과 상당한 경험을 갖춘 엔지니어
- 빠르고 정확한 설치
- 전 세계 거의 모든 곳

상담 서비스
- 현장 경험이 있는 프로젝트 엔지니어
- 측정 위치에 대한 조언
- 적절한 측정 설정 및 올바른 제품 선택
- 가장 혹독한 환경에서도 가능한 한 오래 작동할 수 있도록 측정 지점을 최상의 보호 기능을 제공합니다.
- 가속도계, 경사계, 파동 레이더 및 기타 센서의 데이터와 같이 HBK DAQ와 함께 사용할 타사 센서에 대한 조언입니다.
HBK를 통한 올바른 길 모니터링
HBK는 부품, 로터 블레이드, 타워 및 기초를 모니터링하는 신뢰할 수 있고 정확한 센서, 기기 및 소프트웨어를 포함하는 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.
HBK 서비스 및 솔루션 팀은 센서 설치에서 결과에 이르기까지 전문적인 현장 서비스 및 지원을 제공하는 숙련되고 인증된 프로젝트 엔지니어로 구성됩니다. 대규모 감지 네트워크가 있는 프로젝트의 경우 HBK는 신뢰할 수 있고 검증된 파트너 네트워크를 보유하고 있으며 모든 클라우드 솔루션과 통합할 수 있습니다.
HBK는 흘수선 위와 아래의 전기 또는 광학 기술을 기반으로 장기 또는 단기적으로 구조 건강 모니터링 (SHM), 상태 모니터링 (CM) 및 구조 내구성 테스트를 위한 시스템 및 솔루션을 제공합니다.
또한 전기 스트레인 게이지 및 광학 기기를 갖춘 하이브리드 솔루션은 대부분의 응용 분야의 지침을 충족하도록 특별히 구성할 수 있습니다.
HBK 측정 기술 및 시스템은 초기 단계에서 풍력 터빈 구성품에 대한 기계적 응력을 식별할 수 있으므로 유지보수 서비스 조치를 미리 계획하고 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다.
HBK는 변형률 측정, 구조 내구성 분석 및 테스트 및 실험적 응력 분석에 대한 60년 이상의 노하우와 전문 지식을 바탕으로 전 세계 주요 업체가 참여하는 점점 더 많은 응용 분야 참조를 참조할 수 있습니다.
데이터 클라우드 서비스 활성화
HBK는 catman AP 소프트웨어를 통해 구조적 상태 모니터링에 적합한 소프트웨어를 제공하며 모든 클라우드 서비스와 쉽고 유연한 통합을 통해 관련 데이터에 대한 액세스를 보장합니다. 이 소프트웨어는 클라우드의 관련 데이터에 대한 링크를 제공합니다.
데이터 패키지: 가변 트리거 (느림, 빠름), 다양한 데이터 형식, SFTP 데이터 전송이 가능한 다중 병렬 레코더
데이터 스트림: PC UA, MQTT, 캔/캔 FD, 이더캣, 프로피넷, 모드버스 TCP,...
알람/알림: 푸시 명령

궁금한 사항이 있으신가요? 연락주시기 바랍니다 맞춤형 컨설팅을 제공합니다.

구조 모니터링
구조 해석
부하 모니터링
블레이드 설계 검증
숙련된 경험

해상 풍력 터빈 기초의 하중을 측정하기 위한 스트레인 게이지 설치

풍력 터빈 블레이드 트레일링 에지의 local buckling behavior을 면밀히 조사하기 위한 광학 센서 내장

로터 블레이드 테스트 벤치의 피로 시험용 SHM 시스템

테스트 및 측정 애플리케이션
파동 테스트에 의한 로딩
숙련된 경험

재킷 노드의 정적 및 동적 거동 분석

로터 블레이드용 침식 테스트 벤치

해상 풍력 발전소의 파도 테스트에 의한 적재
무료 자료 다운로드
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| Download: Technical Article / White Paper | ||||
| Foundation Monitoring – Resistive versus Fiber-Optical Strain Gauge Systems. Technology and Costs Compared. | English | |||
| Optimizing Structures with Continuous Monitoring Systems | English | |||