다양한 어플리케이션에 유연하고 실용적으로 적용 할 수 있습니다
T21WN 토크 센서: 최대 200 Nm까지 측정할 수 있는 비접촉식 토크센서
스트레인 게이지 기술을 기반으로 제작 된 T21WN 센서는 비접촉방식으로 신호 전달 및 전원 공급을 하므로 상대적으로 낮은 정적 및 동적 토크를 측정하는데 이상적인 토크센서 입니다. 본 제품은 기존의 T20WN(구 모델)과 마찬가지로 HBM의 VK20A 정션 박스(Junction Box)를 이용하여 측정 체인에 쉽고 빠르게 통합/적용 할 수 있습니다. 따라서 베어링 용 테스트 벤치 및 의료 공학 응용, 연구 실험실의 재료 또는 촉각 테스트에 사용할 수 있습니다.
HBM 정확도 등급: 0.2%
정격 토크 용량: 0.1 Nm - 200 Nm
정격 회전 속도 (rpm): 최대 20,000
만능형
- 회전 속도 및 회전 각 측정이 가능한 통합 측정 시스템
- 360 도 펄스(Pulses)/ 회전 속도 측정 가능
- 콤팩트한 디자인으로 설치가 용이
- 유지 보수 용이 (Maintenance-free)

유연성
- 전압 및 주파수 출력 가능 (+/- 10 V; 10 kHz+/-5 kHz)
- EtherCAT 및 PROFINET 필드버스 지원
- 최대 1 kHz의 측정 주파수 대역폭
- 회전 속도 : 최대 20,000 rpm
- 입력 전압 : 10 - 28.8 V

측정 체인에 쉽고 빠르게 통합하여 사용 할 수 있습니다.
CAD 도면
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
T21WN CAD step 파일 | ||
T21WN 악세사리 CAD step 파일 |
다양한 악세사리
- 다양한 길이의 연결 케이블(5m, 10m)
- 12-핀 케이블 소켓
- 벨로우 커플링
- VK20A 정션 박스
- TIM-EC/TIM-PN/ClipX 인터페이스 모듈
더 많은 정보는 아래의 제품 데이터 시트를 확인하세요.