좁은 공간, 불리한 주변 조건(EMC, 습기)에서도 확실하게 힘을 측정하는 능력
전단력 측정용 PACEline CSW 시리즈 피에조 소형 로드와셔: 1~8kN의 전단력 측정 범위.
PACEline CSW 시리즈의 압전 로드와셔는 케이블 방향으로 가해지는 전단력을 확실하게 측정합니다. 구조물 높이가 3~5mm 사이로 낮아 공간을 거의 차지하지 않는 CSW 로드와셔는 PACEline CLP 로드와셔 유형과 치수가 동일합니다(수직 항력 측정용).
두 개 이상의 CSW 로드와셔의 장착 방향에 CLP 로드와셔를 결합하면 매우 작은 측정 시스템을 설치하여 서로 다른 방향의 힘을 동시에 측정할 수 있습니다.
영구적으로 연결하는 케이블이 포함된 PACEline CSW 시리즈는 방진 소재로 만들어져 장비 보호 등급이 IP65입니다.
- 측정 용량: 1 kN - 8 kN
- HBM 정확도 등급: 1
작지만 뛰어난 신뢰성
- 높이: 3.5mm(1kN 용량)~5mm(8kN 용량)
- 외경: 16mm~36mm(용량에 따라 다름)
- 높은 수준의 장비 보호 등급 IP65를 보장하는 케이블 포함
- 일반 압전: EMC 효과에 대한 감도가 낮음

신속성과 넓은 측정 범위
- Crosstalk 최소화
- 높은 기본 주파수
- 낮은 변동(Drift)

측정 범위가 넓기 때문에 센서 하나로 다양한 측정 작업을 수행합니다. 공간이 좁은 경우에도 다축 측정 시스템을 만들 수 있습니다(CLP 결합).
악세서리 구성
- 검증된 충전 앰프 - IP65의 우수한 신뢰성
- 서밍 박스와 앰프의 전기적 절연 기능
- 다양한 케이블과 확장 어댑터 지원 (옵션)

완벽한 액세서리 덕분에 측정 시스템을 빠르게 설치할 수 있습니다. 설치에 전기 절연의 이유로 추가적인 절연 와셔가 필요하지 않습니다 .
PACEline CSW CAD-Downloads
| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| PACEline CSW CAD step 파일 |
PACEline CSW 제품 관련 정보
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| PACEline CSW - データシート | Japanese | |||
| PACEline CSW – 数据表 | Chinese | |||
| PACEline CSW – Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline CSW – Data sheet | English | |||
| PACEline CSW – Datenblatt | German | |||
| PACEline CSW – Prospetto dati | Italian | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| PACEline CSW - Mounting Instructions | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||