협소한 공간에서 변형, 힘 및 진동 측정이 용이합니다.
LB11: 나사 및 볼트의 측정용 스트레인 게이지
볼트는 다양한 부품을 연결하는 데 사용되는 공통 구성 요소입니다. LB11은 리드 선이 있는 원통형 스트레인 게이지로서 볼트, 나사 및 기타 축을 이루는 구성 요소의 변형, 힘, 진동을 측정하기 위해 제작되었습니다.
이 제품은 납 구리가 장착되어 있으며 사전 천공한 볼트 요소에 바로 사용할 수 있습니다. 이 경우, 구조물에 2mm 드릴링이 필요합니다. LB11은 –200°C~+140°C의 온도 범위에서 사용할 수 있는 관형 스트레인 게이지입니다.

콤팩트
- 2 mm 의 드릴링에 사용 가능
- 실린더 높이: 11.5 mm
- 측정 그리드: 3 mm

저항성
- 강철에 대해 온도 응답 보상이 이루어짐
- 저항: 120Ω
- 5% (positive and negative) 스트레인에 사용됨

측정 어플리케이션에 완벽하게 일치합니다.
빠른 배송
- 본사 재고 보유
- 60mm 납 구리 장착

빠른 납기를 약속합니다!
LB11 Typical Applications
Axial Forces

Strain

Dynamic loads (vibration)

LB11 기술적 특징
| Types available with immediate delivery | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Soldering terminal | ||||
| Measuring grid | Carrier | - | |||||
| Steel | Ω | a | b | c | d | ||
![]() | 1-LB11-3/120ZW | 120 | 3 | 5 | 6 | 11.5 | |
LB11 설치 방법
볼트에 원통형 스트레인 게이지를 설치하는 것은 기존의 평평한 표면에 설치하는 것과는 차이가 있습니다.
스트레인 게이지 설치에 대해 더 알고 싶으시다면 이 곳을 클릭하셔서 확인해보세요!
Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| LB11 - 數據表 | Chinese | |||
| LB11 - Caractéristiques techniques | French | |||
| LB11 - Data Sheet | English | |||
| LB11 - Datenblatt | German | |||
| LB11 - Folha de dados | Portuguese | |||
| LB11 - Hoja de características | Spanish | |||
| LB11 - Prospetto dati | Italian | |||
| LB11 - データシート | Japanese | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| TB21 - Data Sheet | English | |||
| TB21 - Datenblatt | German | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||